シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9851:  DDS、180MHz、フル機能        

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD9851製品紹介ビデオあります

AD9851は、先進のDDS技術を使用し、高速・高性能のD/Aコンバータ(DAC)およびコンパレータを搭載した高集積デバイスです。デジタル・プログラミングが可能な周波数シンセサイザで、クロック生成機能も備えています。正確なクロック源を基準とし、周波数/位相設定可能な安定したデジタル化アナログ出力正弦波を生成します。この正弦波は周波数源として直接使用できるほか、即応型クロック・ジェネレータ向けに矩形波に内部整形することもできます。

製品の詳細は製品ビデオ: 180Msps DDS 10ビットDAC内蔵をご覧ください。

AD9851が搭載する画期的な高速DDSコアは32ビットの周波数調整用ワードを備えるため、180MHzの基準クロックに対して40ミリHzの周波数分解能(チューニング・ステップ)を実現します。AD9851は基準クロックを6逓倍する独自の乗算器回路を内蔵するため、高速の基準発振器は不要です。6倍のPLL乗算器がSFDRおよび位相ノイズ特性に与える影響は、最小限に抑えられます。本品はデジタル制御による5ビットの位相変調を行うため、180°、90°、45°、22.5°、11.25°、およびその任意の組み合わせの刻み幅で出力を移相できます。

特長と利点

  • 選択可能な6×基準クロック乗算器による180MHzのクロック・ レート
  • 高性能10ビットDACとヒステリシス付き高速コンパレータを内蔵
  • 70MHz AOUTでSFDR>43dB
  • 32ビットの周波数チューニング・ワード
  • シンプルなコントロール・インターフェース:パラレルまたは シリアル非同期ローディング・フォーマット
  • 5ビットの位相変調とオフセット機能
  • コンパレータ・ジッタ<80ps p-p@20MHz
  • +2.7~+5.25Vの単電源動作
  • 低消費電力:555mW@180MHz
  • パワーダウン機能:4mW@+2.7 V
  • 超小型28ピンSSOPパッケージ

AD9851機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD9851に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ: 「180Msps DDS 10ビットDAC内蔵」

AD9851ビデオ 製品ビデオ: 180MHzのサンプリングクロックで動作するダイレクト・デジタル・シンセシス、DDS ICのご紹介をします。

この製品のここがおススメ
32ビットNCOをもつ、180MSPSで動作する10ビットDDSです。必要な機能がオールインワンで入っているので、使用が簡単です。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD9851BRSZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9851: DDS、10ビットD/Aコンバータ内蔵、180MHz、CMOS (Rev A, 11/1999) (pdf, 254 kB)  データシート PDF
AD9851: CMOS 180 MHz DDS/DAC Synthesizer Data Sheet  (Rev D, 02/2004) (pdf, 742 kB)  データシート PDF
AN-953: プログラマブルなモジュラスを採用したダイレクト・デジタル・シンセシス(DDS) (Rev. 0, 01/2008)  (pdf, 261 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-953: Direct Digital Synthesis (DDS) with a Programmable Modulus  (pdf, 112 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-939: 高い周波数のRF出力信号が得られるAD9912のスーパーナイキスト動作 (Rev. 0, 10/2007)  (pdf, 351 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-939: Super-Nyquist Operation of the AD9912 Yields a High RF Output Signal  (pdf, 221 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-927: スプリアスとDDS / DACやその他の発生源(スイッチング電源など)との関係の判定  (pdf, 327 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-927: Determining if a Spur is Related to the DDS/DAC or to Some Other Source (For Example, Switching Supplies)  (pdf, 170 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-837: DAC再生フィルタ性能とDDS採用時のクロック・ジッタ性能の関係  (pdf, 528 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-837: DDS-Based Clock Jitter Performance vs. DAC Reconstruction Filter Performance  (pdf, 313 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-823: Direct Digital Synthesizers in Clocking Applications Time  (pdf, 115 kB)
Jitter in Direct Digital Synthesizer-Based Clocking Systems
アプリケーション・ノート PDF
AN-772: リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)の設計および製造ガイド  (pdf, 806 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-769: Generating Multiple Clock Outputs from the AD9540  (pdf, 0) アプリケーション・ノート PDF
AN-632: Provisionary Data Rates Using the AD9951 DDS as an Agile Reference Clock for the ADN2812 Continuous-Rate CDR  (pdf, 138 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-621: Programming the AD9832/AD9835  (pdf, 202 kB)
This application note details how to program 5 MHz on the output of the AD9832/AD9835 parts. The frequency register,defer register,and command sequence are explained in detail.
アプリケーション・ノート PDF
AN-605: Synchronizing Multiple AD9852 DDS-Based Synthesizers  (pdf, 527 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-587: 複数のAD9850 / AD9851 DDSベースのシンセサイザを同期させる  (pdf, 242 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-587: Synchronizing Multiple AD9850/AD9851 DDS-Based Synthesizers  (pdf, 116 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-557: An Experimenter's Project:  (pdf, 368 kB)
Incorporating the AD9850 Complete DDS Device as a Digital LO Function in an Amateur Radio Transceiver
アプリケーション・ノート PDF
AN-543: High Quality, All-Digital RF Frequency Modulation Generation with the ADSP-2181 and the AD9850 DDS  (pdf, 49 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-423: Amplitude Modulation of the AD9850 Direct Digital Synthesizer  (pdf, 37 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-419: 全機能内蔵ダイレクト・デジタル・シンセサイザAD9850のためのデスクリート、低位相ノイズ、125MHzクリスタル発振器  (pdf, 452 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-419: A Discrete, Low Phase Noise, 125 MHz Crystal Oscillator for the AD9850  (pdf, 101 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-345: 低周波回路と高周波回路のグラウンド設計  (pdf, 491 kB)
効果的な設計のためにグラウンド経路と信号経路を理解すること。電流は、抵抗ではなくインピーダンスが最小の経路に流れる・・・
アプリケーション・ノート PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
アプリケーション・ノート PDF
AN-342: 高速性と高精度を同時に実現するアナログ信号処理  (pdf, 829 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-342: Analog Signal-Handling for High Speed and Accuracy.  (pdf, 468 kB)
Signal handling techniques for optimizing DAC and ADC performance.
アプリケーション・ノート PDF
AN-280: ミックスド・シグナル(デジタル・アナログ混在)回路の技術  (pdf, 1218 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies  (pdf, 2101 kB)
Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling.
アプリケーション・ノート PDF
AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) アプリケーション・ノート PDF
A Technical Tutorial on Digital Signal Synthesis  (pdf, 901 kB)
Copyright © 1999 Analog Devices, Inc.
設計ハンドブック PDF
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
Webcasts WEBCAST
Performance Clocks: Demystifying Jitter
Join us as we delve into the realm of sub-picosecond jitter clocks. The relationship between jitter and phase noise will be explored in detail and methods for measuring sub-picosecond jitter and ultra low phase noise will be presented and discussed.
Webcasts WEBCAST
Speedy A/Ds Demand Stable Clocks
by Jeff Keip, Analog Devices, Inc. (EE Times, 3/18/04)
技術関連記事 HTML
Improved DDS Devices Enable Advanced Comm Systems
by Valoree Young, Analog Devices
(Electronic Products, September 2006)
技術関連記事 HTML
ADI Buys Korean Mobile TV Chip Maker
(EE Times, 6/7/2006)
技術関連記事 HTML
DDS Device Provides Amplitude Modulation
by Mary McCarthy, Analog Devices, Inc.
(EDN, September 2, 1999)
技術関連記事 HTML
Introducing Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ Reconfigurable Digital Converters  (pdf, 63 kB)
Revolutionize your radio architectures
技術関連記事 PDF
Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ White Paper  (pdf, 97 kB) 技術関連記事 PDF
Basics of Designing a Digital Radio Receiver (Radio 101)  (pdf, 77 kB) 技術関連記事 PDF
Synchronized Synthesizers Aid Multichannel Systems
by David Brandon and John Kornblum, Analog Devices, Inc. (Microwaves & RF, 9/2005)
技術関連記事 HTML
The Year of the Waveform Generator
(Test & Measurement World, 12/1/2005)
技術関連記事 HTML
DDS Applications
by Eva Murphy and Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EETimes, 9/26/2005)
技術関連記事 HTML
DDS IC Initiates Synchronized Signals
(Microwaves & RF Cover Story, July 2005)
技術関連記事 HTML
DDS Simplifies Polar Modulation
By Ken Gentile, Analog Devices ... Basic modulation mathematics and DDS (direct digital synthesis) provide designers with an all-digital technique for generating polar-encoded carrier signals. (EDN, 8/5/2004)
技術関連記事 HTML
Digital Waveform Generator Provides Flexible Frequency Tuning for Sensor Measurement
by Colm Slattery, Analog Devices (EDN, 12/17/2004)
技術関連記事 HTML
Two DDS ICs Implement Amplitude-shift Keying
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 12/25/2003)
技術関連記事 HTML
DDS IC Plus Frequency-To-Voltage Converter Make Low-Cost DAC
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 2/5/2004)
技術関連記事 HTML
Integrated DDS Chip Takes Steps To 2.7 GHz
This highly integrated 2.7-GHz source includes all essential DDS circuitry along with a clock driver, divider, high-resolution DAC, and combination phase detector/charge pump. (ED Online, April 2004)
技術関連記事 HTML
DDS Circuit Generates Precise PWM Waveforms
by Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EDN, 10/2/2003)
技術関連記事 HTML
Simple Circuit Controls Stepper Motors
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 1/8/04)
技術関連記事 HTML
Digital Potentiometers Vary Amplitude In DDS Devices  (PDF)
(Electronic Design, Ideas for Design, 5/29/2000)
技術関連記事 PDF
DDS Device Produces Sawtooth Waveform
Ramp or sawtooth waveforms are useful for a broad range of applications, including automatic-test equipment, benchtest equipment, and actuator control. (EDN Design Idea, 7/10/2003)
技術関連記事 HTML
400-MSample DDSs Run On Only +1.8 VDC
... This line of highly integrated DDS ICs features on-board RAM and crystal-oscillator circuitry to simplify the generation of agile and exotic waveforms. (Microwaves & RF Cover Story, 12/2002)
技術関連記事 HTML
AD9858: Flexible Integrated Synthesizer For Wireless  (htm)
... The most important feature of the AD9858 is its ability to change frequency in less than 5 ns, meaning that there is virtually no application left where you will need to go the expense of switching between two separate synthesizers. (AnalogZone, RF/IF Zone Products for the Week of 9/23/2002)
技術関連記事 HTM
DDS Tackles BaseStations Head On
... This High-Performance, Low-Power Integrated Hybrid Synthesizer Flaunts A 10-b Digital-To-Analog Converter That Operates At Up To 1 GSample/s.
(Wireless Systems Design, September 2002)
技術関連記事 HTML
Video Portables and Cameras Get HDMI Outputs
By Doug Bartow, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 HTML
Clock Requirements For Data Converters
(Electronic Design, 2/2005)
技術関連記事 HTML
DDS Design
By David Brandon, Analog Devices, Inc.
Direct digital synthesizers are known for their highly accurate digital tuning, low noise figure, and phase-continuous frequency-hopping capabilities, which make them more attractive than alternative analog frequency-synthesis solutions.
(EDN, 5/13/2004)
技術関連記事 HTML
Ask The Application Engineer—33: All About Direct Digital Synthesis
(Analog Dialogue, Vol. 38, August 2004)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Single-Sideband Upconversion of Quadrature DDS Signals to the 800-to-2500-MHz Band
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 3, May, 2000)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Free Direct Digital Synthesis IC Evaluation Tool
(Control Engineering, 9/14/2006)
関連記事 HTML
On-Line Evaluation Tool Simplifies Implementing DDS Semiconductors
(eeProductCenter, 8/16/2006)
関連記事 HTML
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
クロックが変わった場合の位相シフトの分解能 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
DDSでのDAC出力振幅は、ナイキスト周波数まで一定なのでしょうか。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
DDS出力をリセットで0Vに FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
My evaluation board is not working; the software is reporting a USB Communication Error. I verified that the evaluation board is connected to the PC and powered. What else can I check? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are there any specific recommendations for material in the vias of the circuit board for the thermally enhanced package styles in which some ADI DDS' are available? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I have limited experience working with thermally enhanced packages. Where can I get information concerning the proper techniques for soldering and assembly? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I need to operate my DDS part above the rated temperature range. Can you give me any reliability data? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are any of your DDS products space qualified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why did the model numbers change on the AD9852 and AD9854 products? I thought they were available in the ASQ package. FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
If the port has a differential REF CLK, and I want to use a single-ended clock, what do I do with the other differential input? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
If I violate the proper logic level of the REF CLK (that is, underdrive or overdrive it), what can I expect? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What type of signal source is recommended? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why does spectral performance degrade when using larger values of multiplication on the clock multiplier? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can the DDS evaluation boards be integrated directly into a system project? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I am having problems getting my evaluation software to see my evaluation board; what should I do to correct the problem? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is all DDS software supplied by Analog Devices compatible with all WinXX versions? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the proper termination for the DAC outputs for the DDS products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why can't I see a signal at the output of my DDS when it is unterminated? (I'm setting everything correctly, but I'm just probing the output pins of the DDS which have nothing connected to them.) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I synchronize multiple DDS parts? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I gate the REF CLK on and off? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What kind of problems can I expect from exceeding the maximum clock rate? (power dissipation, spectral problems) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the effect of REF CLK jitter on the DDS? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the proper logic input levels for the DDS parts? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the advantages and disadvantages of serial and parallel mode? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I read back data at the same rate that I can write the data to the DDS device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What logic families can interface with our parts? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the maximum speed I can write to the part? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I would like to update the FTW of my DDS, but only a single byte of the FTW needs to change. Can the frequency tuning word of a DDS be partially updated a byte at a time? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What layout recommendations do you have for the power supply pins of the DDS device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the effect of increasing my supply voltage beyond the nominal recommended value? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I have limited power to supply to the part. What can I do to reduce the power consumption of the device and thus ensure that my supply is adequate? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do you recommend a linear or switching power supply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Should I separate digital and analog ground planes on my evaluation board? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I use the same power supply for AVDD and DVDD? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the ratio between the analog and digital currents drawn by the DDS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I'm not using all the blocks of the AD9858. What do I do with the unused inputs of these sections? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What causes a Quadrature Digital Upconverter (AD9856, AD9857) to go into a CIC overflow condition? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I use a DDS for a clock driver? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I perform amplitude modulation on the output? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I control the envelope of the output? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I change the phase of my output signal? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are frequency changes of a DDS phase coherent? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What type of frequency sweeping is available? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What type of automatic frequency sweeping modes does each of your DDS parts support? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Does Analog Devices offer a list of manufacturers of oscillators for DDS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Where can I find some good background material on direct digital synthesis? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do you have a DDS overview? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
よくある質問(FAQ): ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DDS Configuration Assistant
Determines tuning words and hex codes to program the DDS based on your output frequency, phase, and reference clock. Calculates actual output frequency and the Rset value required for your desired output current level. Illustrates harmonic images and spurs at the output, including the effect of a user-defined analog filter.
各種計算ツール HTML
ADIsimDDS™評価ツール
アナログ・デバイセズのDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)ICを選択して評価するためのツールです。デバイスを選択し、目標の動作条件を入力すると、デバイスの一般的な性能を評価できます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9851 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9851BRS 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 商用 Tube, 47 $ 18.65 $ 15.67 N  成分表 PCN 購入
AD9851BRSRL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 商用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 15.67 N  成分表 PCN 購入
AD9851BRSZ 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 商用 Tube, 47 $ 16.14 $ 13.56 Y  成分表 PCN 購入
AD9851BRSZRL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 商用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 13.56 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる