シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5292:  デジタル・ポテンショメータ、シングル・チャンネル1024ポジション、抵抗誤差1%、20回のプログラミングが可能

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5292は、シングル・チャンネル、1024ポジションの、デジタルポテンショメータ1で、コンパクトなパッケージに、業界先端の可変抵抗性能と不揮発性メモリ(NVM)が組み合わさっています。これらのデバイスは、±10.5~±16.5Vの両電源動作、+21~+33Vの単電源動作の両方をサポートする広範な電圧範囲にわたって動作でき、両端のエンドtoエンドの抵抗誤差(R-トレランス)は1%以下で20回のプログラミング(20-TP)可能なメモリを提供します。

業界先端の低い抵抗誤差を保証しますので、オープン・ループ・アプリケーションだけではなく、高精度キャリブレーションやマッチングを必要とするようなアプリケーションを簡素化することができます。

AD5291 / AD5292のワイパーの設定は、SPIデジタル・インターフェースを介して制御できます。20-TPメモリに抵抗値をプログラムするまでには調整回数の制限はありません。AD5291 / AD5292は他の外部電源は必要とせずに、フューズを切断でき、永久プログラミングのためには20回の機会があります。20-TPの実行期間、永久切断フューズのコマンドは、ワイパーの位置を固定します(機械式トリーマーをエポキシ剤で固定するように)。

AD5291 / AD5292は、小型14ピンTSSOPパッケージを採用しています。これらの製品は、工業用拡張温度範囲-40℃~+105℃にわたっての動作が保証されています。

1 用語デジタル・ポテンショメータとRDACは同じ意味で使用しています。

アプリケーション

  • 機械的ポテンショメータの置き換え
  • 計測機器:ゲインとオフセットの調整
  • プログラマブルな電圧―電流変換
  • プログラマブル・フィルタ、遅延、時定数
  • プログラマブル電源
  • 低分解能DACの置き換え
  • センサーのキャリブレーション

特長と利点

  • シングルチャンネル、256 / 1024ポジションの分解能
  • 公称抵抗値:20kΩ、50kΩ、100kΩ
  • 公称±1%の抵抗誤差に校正済み(抵抗パフォーマンス・モード)
  • 20回プログラマブル(20-TP)機能によって、永久プログラムまでに複数回の設定が可能
  • レオスタット・モードでの温度係数:35ppm/℃
  • 電圧分圧での温度係数:5ppm/℃
  • 単電源動作:+9V~+33V
  • 両電源動作:±9V~±16.5V

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5292 機能ブロック図

類似製品

  • AD5174: Single-Channel, 1024-Position, Digital Rheostat with SPI interface and 50-TP Memory
  • AD5175: Single-Channel, 1024-Position, Digital Rheostat with I2C Interface and 50-TP Memory
  • AD5231: Nonvolatile Memory, 1024-Position Digital Potentiometer
More

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5291/AD5292: 最大±1%抵抗偏差、256/1024ポジション、20-TPメモリ付きのデジタル・ポテンショメータ (Rev C, 03/2010) (pdf, 1211 kB)  データシート PDF
AD5291/AD5292: 256-/1024-Position, Digital Potentiometers with Maximum ±1% R-Tolerance Error and 20-TP Memory Data Sheet (Rev D, 09/2010) (pdf, 387 kB)  データシート PDF
AD5292-DSCC: Microcircuit, Digital, 1024-Position, Digital Potentiometer with Maximum ±1% R-Tolerance Error and 20-TP Memory, Monolithic Silicon Military Data Sheet (Rev A, 04/2009) (pdf)  データシート PDF
AD5292-EP: 1024-Position, Digital Potentiometer with Maximum ±1% R-Tolerance Error and 20-TP Memory Data Sheet (Rev 0, 09/2011) (pdf, 497 kB)  データシート PDF
AN-1291: Digital Potentiometers: Frequently Asked Questions  (pdf, 805 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1209: Logarithmic Audio Volume Control with Glitch Reduction Using the AD5292 Digital Potentiometer  (pdf, 111 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1208: Programmable Bidirectional Current Source Using the AD5292 Digital Potentiometer and the ADA4091-4 Op Amp  (pdf, 189 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1207: Programmable High Voltage Source with Boosted Output Current Using the AD5292 Digital Potentiometer, OP184 Op Amp, and MOSFETs  (pdf, 110 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1206: Variable Gain Inverting Amplifier Using the AD5292 Digital Potentiometer and the OP184 Op Amp  (pdf, 177 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1205: 30 V Low Cost DAC Using the AD5292 Digital Potentiometer  (pdf, 225 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0114: Low Cost, High Voltage, Programmable Gain Instrumentation Amplifier Using the AD5292 Digital Potentiometer and the AD8221 In-Amp  (pdf, 155 kB) 実用回路 PDF
CN-0112: Variable Gain Noninverting Amplifier Using the AD5292 Digital Potentiometer and the OP184 Op Amp  (pdf, 119 kB) 実用回路 PDF
アプリケーションに最適なdigiPOTを選ぶには  (pdf, 1522 kB) 設計ハンドブック PDF
Webinar: Digital Potentiometers - Where and How to Use
Digital Potentiometers (digiPOTs) provide a convenient way to adjust the ac or dc voltage or current output of sensors, power supplies, or other devices that require some type of calibration. This webcast will describe the function, use and advantages of using digital potentiometers in various applications. The webinar will also highlight the main parameters to be considered when designing a circuit using a digital potentiometer.
Webcasts WEBCAST
Understanding and Applying Digital Potentiometers
In this webcast our experts will explain the differences between Pots and DigiPots and DACs, and present considerations for successful designs for many applications.
Webcasts WEBCAST
アプリケーションに最適なdigiPOTを選ぶには  (pdf, 1522 kB) その他 PDF
電子ボリュームの各端子は、グランドショート可能でしょうか。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
制御信号をワイヤードロジック接続できるか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ロータリー・ポテンショメータ:もっと優れた同等製品 はありませんでしょうか?

オペアンプ回路の帰還ループにポテンショメータ(ポット)を使いたいのですが、感度が敏感で調整が難しすぎます。この回路の性能を改善するための何かよい方法はありませんか?
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is there a power up sequence I should follow? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
For dual supply digital potentiometers, if VDD/VSS are +2.5V/-2.5V respectively, can digital inputs be fed from a standard 3.3V CMOS logic component without logic level translation? What are the logic level thresholds when VDD is +2.5V and VSS is -2.5V? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is there a dependency between the logic level and power consumption? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is digital potentiometer a real replacement for mechanical potentiometer or are there restrictions regarding voltage potentials? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are all digital potentiometers limited to |5V|? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do digital potentiometers handle bipolar and AC operations? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I achieve a 15V signal swing when using a 5V digital potentiometer? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
For digital potentiometers that do not have nonvolatile memory, what is the state during power up? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is there a particularly low-power digital potentiometer? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Does the memory allow the device to return to the last stored value without an update from a micro? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Will the data in the EEMEM need to be refreshed after 15 yrs when it is operated at 55°C? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How many write cycles can the EEMEM go through before it fails? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
After the specified EEMEM data retention timeout period, can the power be turned off and back on so that the part is considered "refreshed"? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why are some digital potentiometers' maximum operating temperature only 85°C instead of the standard 125°C? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How good is the resistance matching between Ch1 and Ch2 in the dual digital potentiometer? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is the resistance matching device to device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the resistance tolerance of the digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I cascade, serialize, or parallel multiple digital potentiometers to get the resistance or resolution I need? My requirement is for a 250 Ω digital potentiometer with approximately 1 Ω/step. I plan to use four 1 kΩ AD8403 in parallel with each set to nominally the same value. FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I would like to know how the digital potentiometer is built. How ideal are the wiper switches? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the tempco of the digital potentiometer? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the maximum current I can force into the digital potentiometer? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can a digitally controlled variable resistor withstand greater than 20mA? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can a digipot be used to construct a programmable high current source? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
If I use the digital potentiometer in a "dry" circuit (current through wiper < 1 pA), will it behave as a linear resistor in rheostat mode? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are ADI's digital potentiometers suitable for use in photodetector amplifiers and will they suffer from leakage currents which could affect the gain of the circuit? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Regarding the spec on R-DNL, I am only concerned with relative adjustments. I'm not concerned with the actual value of the resistor in the digipot but need the digipot to be monotonic. FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I adjust the digital potentiometer for frequencies around 1MHz to 10MHz for adjusting the gain of a video signal? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the maximum frequency that can be applied to the digital potentiometer CLK input? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is there crosstalk between Ch1 and Ch2 of a dual digital potentiometer such that a sine wave applied to Ch1 will occur in Ch2 as well? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
If I program Ch 1 from zero to full scale, will I expect Ch 2 to be disturbed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Digital Feedthrough FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is the THD performance of digital potentiometer? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
If I use the digital potentiometer in audio volume control, will I experience zipper noise? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
For a digital potentiometer that requires 6-bit word length, what happens if I have 8-bit word length from my PC? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
For a digital potentiometer that requires 12-bit word length, how can I control with only 8-bit word length from my micro? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do you provide any software to control the digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I daisy-chain multiple potentiometers? How does the serial interface work for multiple AD8403's when there are still only two address bits? Are there multiple /CS lines, one for each individual chip? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I program two channels of a multi-channel digital potentiometer at the same time? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I read back the wiper setting of the digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I read back the contents of the two RDAC registers of AD5242 or AD5282 (dual I2C compatible digital potentiometer)? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is there a digital potentiometer controlled by a parallel input? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can digital potentiometers do log taper adjustment? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I'm unsure about how to use pin 13 write protect (/WP), pin 14 preset (/PR), and pin 16 ready (RDY)? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why Should I replace mechanical potentiometers with digiPOT? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What should I watch out for when I replace mechanical potentiometers with digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the ESD rating of digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I tell the end-to-end RAB resistance value? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the common failure modes of digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are there any evaluation boards for the digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are PB-free digital potentiometers available? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I use the new PB-free DigiPOTs in my traditional solder based PCB assembly process? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Programmable 5-30V Power Supply FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Programmable LDO with Precision FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Manual Push Button LED Driver FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Adjustable Voltage Source for Driving LED FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Adjustable Current Source for Driving Single LED FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Adjustable Current Source for Driving Multiple LEDs FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Programmable Bidirectional Current Source FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
High Power RGB LEDs Driver FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Automatic LED Brightness Control FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
High Voltage DAC FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Bipolar DAC with EEPROM FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Voltage-to-Current Conversion FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Programmable Low Pass Filter FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Programmable State-Variable Filter FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Programmable Oscillator FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Audio Volume Control FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Audio Amplifier Volume Control FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
LCD Panel VCOM Adjustment FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Laser Bias and Modulation Current Biasing FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Manual Rotary Control FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Bipolar Programmable Gain Amplifier FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Programmable Current-Sensing Amplifier FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
6-Bit Controller FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Level Shifting Digital Inputs from 3.3V to 5V or Vice Versa FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Level Shifting Digital Signals from 0V to +5V to -5V to 0V FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Multiple I2C Slave Devices Addressing FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Resolution Enhancement FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pseudo Memory Retention FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
可変抵抗器として使用できる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
WPピンとPRピンの使用目的 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
O1, O2, SDOピンの処理方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デジポットの抵抗値の計り方 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD529x IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS
Digital Potentiometer Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5292 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5292BRUZ-100 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 3.20 $ 2.62 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5292BRUZ-100-RL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 - $ 2.62 Y  成分表 PCN 購入
AD5292BRUZ-20 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 3.20 $ 2.62 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5292BRUZ-20-RL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 - $ 2.62 Y  成分表 PCN 購入
AD5292BRUZ-50 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 3.20 $ 2.62 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5292BRUZ-50-RL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 - $ 2.62 Y  成分表 PCN 購入
AD5292SRU-20-EP 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 軍用 Tube, 96 $ 4.59 $ 3.90 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5292 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5292EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる