データコンバータIC ソリューション・ブリテン 2010年 No.7

いつもソリューション・ブリテンをご愛読いただきありがとうございます。
シグナル・チェーンを設計するどのプロセスにも役立つ関連情報を以下に掲載しています。ぜひ設計の参考にご覧ください。

Adobe PDF PDFを開く (pdf, 1.98 MB)

製品を選択する


各製品の製品ページより、サンプル請求とデータシートのダウンロードができます。

AD7170: A/Dコンバータ、12ビット、シグマ・デルタ型、低消費電力

AD7171: A/Dコンバータ、16ビット、シグマ・デルタ型、低消費電力

AD9262: A/Dコンバータ、16ビット、2.5MHz/5MHz/10MHz、30MSPS~160MSPS、デュアル、連続サンプリング可能、シグマ・デルタ型

AD9726: D/Aコンバータ、400 MSPS、16ビット、TxDAC+®

AD9117: D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力

ADCLK9XXX: 低ジッタ クロック分配器

AD7606: DAS(データ・アクイジション・システム)、8チャンネル、16ビット同時サンプリングA/Dコンバータ内蔵

ADA4940: Ultralow Power, Low Distortion ADC Driver

AD9148: Quad 16-Bit,1GSPS DAC TxDAC+® Digital-to-Analog Converter


その他の製品につきましては、下記のセレクション・テーブルをご覧ください。

A/Dコンバータ向けセレクション・ガイド

D/Aコンバータ向けセレクション・ガイド

シグナル・チェーンを考える


Analog Devicesソリューション・ブリテン
ソリューション・ブリテンでは分野別に新製品、デザインのアイディア、セレクション・ガイド(製品一覧表)などをご紹介しています。


技術情報誌 ANALOG DIALOGUE
技術情報誌 Analog Dialogueは、アナログ、デジタル、ミックスド・シグナルの各製品やアプリケーション、技術、テクニックについての論文が満載です。世界中のエンジニアの皆様に人気のある情報誌をウェブサイトでご紹介します。


セミナー&トレーニング&チュートリアル
オンライン・セミナー、製品やツールの紹介をするショート・ビデオ、セミナー資料等を掲載してします。


実際の回路を設計する


ADIsimADC: このツールは、ADCやADCのアプリケーション回路を選択、評価するためのソリューション・ベースのツールです。


ADIsimDAC: このツールは、DACやDACのアプリケーション回路を選択、評価するためのソリューション・ベースのツールです。


ADIsimCLK: クロック製品の位相ノイズやジッタを予測できる、優れた設計オンライン・ツールです。


Circuits from the Lab/実用回路集 サポート
アナログ・デバイセズの技術者が、実験により得られた有意義な回路情報を、皆様にご提供いたします。アナログ・デバイセズ製品の組み合わせを、素早く回路に実現することや、皆様の製品に安心して組み込んでいただくことが可能な、実用回路集のご紹介です。


RAQ(珍問/難問集)
アナログ・デバイセズのエキスパートが課題を解決する、技術的なトラブルシューティング、見識やアイデア等をご紹介します。


技術資料
弊社のアプリケーション・ノート、ホワイト・ペーパー、技術関連記事、資料/セミナー、マニュアルやユーザー・ガイドを検索できます。


ビデオ
弊社製品紹介のビデオが掲載されております。


アナログ・テック・サポート
部品の選定やお勧め製品のご相談、設計時のサポートやトラブルシューティングなど、アナログ・デバイセズの技術のスペシャリストがお応えします。設計効率の向上にぜひお役立てください。

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる