乗算型D/Aコンバータ

乗算型D/Aコンバータ

アナログ・デバイセズは、8/10/12/14/16ビット乗算型D/Aコンバータ(DAC)の総合的なファミリー製品を提供しています。CMOSサブミクロン・ プロセスによって製造されたこれらのDACは、優れた4象限乗算特性を発揮します。乗算型DAC 製品の柔軟性と単純性によって、固定式であ れ可変式であれ広範な入力リファレンス・アプリケーションに最適なビルディング・ブロックが得られます。

これらのDACは、最大2.5 ~ 5.5Vの単電源で動作しますが、最大±18Vの入力リファレンスに対応します。内蔵の帰還抵抗(RFB)と外付けの 高精度電流/電圧アンプを組み合わせれば、温度トラッキングに優れたフルスケールの電圧出力が可能になります。

製品紹介
  • AD5543: D/Aコンバータ、16ビット、µSOIC-8パッケージ
  • AD5544: D/Aコンバータ、16ビット、高精度、クワッド、ピン互換の省スペース
  • AD5444: 12ビット乗算型D/Aコンバータ、高帯域幅、シリアル・インターフェース
  • AD5405: 12ビットDAC、デュアル、広帯域幅、乗算型、4象限抵抗およびパラレル・インターフェース付き
  • AD5439: D/Aコンバータ、デュアル、10ビット、広帯域幅乗算型、シリアル・インターフェース付き
更なる詳細一覧は 乗算型D/Aコンバータ
Analog Multiplying DACs
最新の 乗算型D/Aコンバータカタログ
をダウンロードする

Circuits from the Lab/実用回路集 設計ツール その他の技術資料
CN0026: DAコンバータAD5547/AD5557を用いた、高精度、ユニポーラ、反転出力構成回路

CN0151: Versatile High Precision Programmable Current Sources Using DACs, Op Amps, and MOSFET Transistors

CN0139: Single Supply Low Noise LED Current Source Driver Using a Current Output DAC in the Reverse Mode

CN0055: AD5450/AD5451/AD5452/AD5453、D/Aコンバータ・ファミリーを用いた、プログラマブル・ゲイン回路

CN0037: 電流出力D/AコンバータAD5426/AD5432/AD5443を用いた、AC信号処理回路
ADIsimDAC: Simulation DAC Design Tool

ADIsimPOWER: ADIsimPower ™オンライン設計ツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。

ADIsimOpAmp: ADIsimOpAmp™設計ツール

Voltage Reference Wizard: This tool helps find the best voltage reference for your application based on design parameters and estimate its output based on various error sources.

OpAmp Stability: OpAmp Stability Effects when Driving Capacitive Loads
技術情報誌Analog Dialogue:
High-Speed DAC Controls Power Amplifier Ramp Profile
New High-Resolution Multiplying DACs Excel at Handling AC Signals

技術記事:
AN-1094: 乗算型DAC―固定リファレンスによる波形発生アプリケーション (pdf)
AN-1085: 乗算型DAC―AC/任意リファレンス・アプリケーション (pdf)
広帯域幅と高速サンプル処理サイクルおよび分析を必要とする血液分析システム
The Data Converter Handbook

カタログ:
乗算型D/Aコンバータ: 柔軟性のあるビルディング・ブロック

ソリューション・ブリテン:
データコンバータIC

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる