content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

高精度 & 汎用D/Aコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

High-Speed DACs, 16-Bit+, 20-100 MSPS Update Rate
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除


















Part#
Results: 3
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)Throughput Rate# DAC OutputsDAC TypeDAC Input Data FormatSupply VnomPower DissipationPrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
AD5686R 
Quad, 16-Bit nanoDAC+ w/ 2 ppm/°C Ref, SPI Interface16254Voltage OutSer; SPI-- $8.06
AD5696R 
Quad 16-Bit nanoDAC+ w/ 2 ppm/°C Reference, I2C Interface16254Voltage OutI2C/Ser 2-wire; Ser-- $8.06
AD768 
16-Bit, 30 MSPS, Current Output D/A Converter16301Current OutParDual(+5, -5)600mW $19.49
Sorted by Resolution (Ascending) and Update Rate (Ascending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる