content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

高精度 & 汎用D/Aコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Precision DACs, 14-to-15-Bits, 2 Output Channels
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除























Part#
Results: 8
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)# DAC OutputsDAC settling timeDAC TypeDAC Input Data FormatSupply VnomPrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
   
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
AD5045 
1 LSB INL, Dual 14-Bit Buffered Voltage Output nanoDAC w/ SPI Interface, 4.5 V to 5.5 V in a TSSOP14210.7µsVoltage OutSer; SPISingle(+5) $7.03
AD5732 
Complete, Dual, 14-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar, Voltage Output DAC14210µsVoltage OutSer; SPI(+12An, +3 to +5Dig); (+15An, +3 to +5Dig); (+5An, +3 to +5Dig); (± 5An, +3 to +5Dig); (±12An, +3 to +5Dig); (±15An, +3 to +5Dig) $5.50
AD5732R Complete, Dual, 14-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar, Voltage Output DAC1427.5µsVoltage OutSer; SPI(+12An, +3 to +5Dig); (+15An, +3 to +5Dig); (+5An, +3 to +5Dig); (± 5An, +3 to +5Dig); (±12An, +3 to +5Dig); (±15An, +3 to +5Dig) $7.50
AD7244 Dual, Complete, 14-Bit Serial DAC1424µsVoltage OutSerDual(+5, -5) $24.06
AD5647R Dual 14-Bit nanoDAC® w/ I2C Compatible Interface, Amplifer Buffered Vout & 5ppm°C On-Chip Ref1423.5µsVoltage OutI2C/Ser 2-wire; SerSingle(+2.7 to +5.5); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $2.86
AD5643R 
Dual 14-Bit , SPI Input nanoDAC® w/ 5ppm/°C On-Chip Ref, Vout Buffer Amp, in MSOP & LFCSP1423.5µsVoltage OutSer; SPISingle(+2.7 to +5.5); Single(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $4.81
AD5555 Dual, Serial-Input, 14-Bit Current-Output 4-Q Multiplying DAC142500nsCurrent OutSer; SPISingle(+5) $6.05
AD5557 Dual, Parallel-Input, 14-Bit Current-Output Multiplying DAC with 4-Quadrant Resistors 142500nsCurrent OutParSingle(+2.7 to +5.5) $9.78
Sorted by Resolution (Ascending) & Settling Time (Descending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる