content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

高精度 & 汎用D/Aコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Precision DACs, 14-to-15-Bits, Single Output Channel
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除























Part#
Results: 14
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)# DAC OutputsDAC settling timeDAC TypeDAC Input Data FormatSupply VnomPrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
   
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
AD5531 
Serial Input, Voltage Output 14-Bit DAC, CLR to User Defined Voltage 14120µsVoltage OutSer; SPIDual(+12, -12); Dual(+15, -15) $7.03
AD5640 
3V/5V, 14-Bit, SPI-Input, 1LSB INL Voltage-Out nanoDAC™ w/ 5 ppm/°C Ref, in SOT-23 1418µsVoltage OutSer; SPISingle(+2.7 to +5.5); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $2.63
AD5641 
2.7 V to 5.5 V, <100 µA, 14 Bit nanoDAC™ w/ 4 LSB INL in SC70 Pkg1416µsVoltage OutSer; SPISingle(+3); Single(+3.3); Single(+5) $1.73
AD5040 
3V/5V, 1LSB INL, 14-Bit nanoDAC™ w /Output Buffer Amplifier, SOT-23 package1414µsVoltage OutSer; SPISingle(+3); Single(+3.3); Single(+5) $6.02
AD7840 Complete, Serial/Parallel Input, 14-Bit CMOS DAC1412.5µsVoltage OutPar; SerDual(+5, -5) $10.93
AD7538 Parallel Input, 14-Bit CMOS DAC Multiplying DAC1411.5µsCurrent OutParDual(+12, -0.2 to -0.5); Dual(+15, -0.2 to -0.5) $10.36
AD7535 Parallel/Byte Load 14-Bit CMOS Multiplying DAC1411.5µsCurrent OutByte; ParDual(+12, -0.2 to -0.5); Dual(+15, -0.2 to -0.5)**
AD7534 14-Bit CMOS DAC w/ Byte-Load Input Structure1411.5µsCurrent OutByteDual(+12, -0.2 to -0.5); Dual(+15, -0.2 to -0.5) $17.52
AD5552 Single 5V, Serial-Input, Voltage-Output (Unbuffered) 14-Bit DAC w/ Bipolar Application Resistors & K1411µsVoltage OutSer; SPISingle(+5) $7.03
AD5551 Single 5V, Serial-Input, Voltage-Output (Unbuffered) 14-Bit DAC1411µsVoltage OutSer; SPISingle(+5) $7.03
AD5553 
Serial-Input, 14-Bit Current-Output Multiplying DAC141500nsCurrent OutSer; SPISingle(+5) $4.60
AD5556 
Parallel-Input, 14-Bit Current-Output Multiplying DAC with 4-Quadrant Resistors 141500nsCurrent OutParSingle(+2.7 to +5.5) $5.46
AD5453 
14-Bit, Serial Input, High Bandwidth Multiplying DAC141180nsCurrent OutSer; SPISingle(+2.5); Single(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $4.54
AD5446 
Serial Input,12-Bit, High Bandwidth Multiplying DAC14180nsCurrent OutSer; SPISingle(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $4.59
Sorted by Resolution (Ascending) & Settling Time (Descending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる