content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

高精度 & 汎用D/Aコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

General-Purpose DACs, 10-to-11-Bits, 8+ Output Channels
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除























Part#
Results: 4
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)# DAC OutputsDAC settling timeDAC TypeDAC Input Data FormatSupply VnomPrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
   
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
AD5347 
2.5 V to 5.5 V, Parallel Interface, Rail-Rail, Voltage-Out Octal 10-Bit DAC1087µsVoltage OutParSingle(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $4.98
AD5318 
2.5 V to 5.5 V, Octal, 3-Wire Serial, Rail-Rail Voltage Out 10-Bit DACs in TSSOP-161087µsVoltage OutSer; SPISingle(+2.5); Single(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $3.95
AD7808 Octal, +3.3V to +5V, Serial Input, Voltage-Out, 10-Bit DAC 1081.5µsVoltage OutSerSingle(+3.3); Single(+5) $10.36
AD7809 Octal, +3.3V to +5V, Parallel Input, Voltage-Out, 10-Bit DAC1081.5µsVoltage OutParSingle(+3.3); Single(+5) $11.99
Sorted by Resolution (Ascending) and # Output Channels (Ascending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる