content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

高精度 & 汎用D/Aコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

General-Purpose DACs, 10-to-11-Bits, 2 Output Channels
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除























Part#
Results: 6
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)# DAC OutputsDAC settling timeDAC TypeDAC Input Data FormatSupply VnomPrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
   
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
AD7397 Dual, Micropower +2.7V to +5.5V, Parallel-Input, Rail-Rail Voltage Output 10-Bit DAC 10260µsVoltage OutParSingle(+3); Single(+3.3); Single(+5) $3.54
AD5338 
2.5 V to 5.5 V, 250 µA, 2-Wire Serial, Rail-Rail VOut, Dual 10-Bit DAC, 8-Lead MSOP1027µsVoltage OutI2C/Ser 2-wireSingle(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $1.92
AD5333 2.5V to 5.5V, 230 µA, Parallel Interface, Rail-to-Rail Vout. Dual 10-Bit DAC, 24-lead TSSOP 1027µsVoltage OutParSingle(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $3.04
AD5313 2.5 V to 5.5 V, Low Power, Rail-to-Rail Output, Dual 10-Bit DAC1027µsVoltage OutSer; SPISingle(+2.5); Single(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $1.97
AD5312 
2.5 V to 5.5 V, Low Power, Rail-to-Rail Voltage Out, Dual 10-Bit DAC 1027µsVoltage OutSer; SPISingle(+2.5); Single(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $1.82
AD5439 Serial Input, Dual 10-Bit Multiplying DAC with Wide Multiplying BW10235nsCurrent OutSer; SPISingle(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $2.83
Sorted by Resolution (Ascending) & Settling Time (Descending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる