content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

高精度 & 汎用D/Aコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

General-Purpose DACs, </= 9-Bits, 2 Output Channels
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除























Part#
Results: 10
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)# DAC OutputsDAC settling timeDAC TypeDAC Input Data FormatSupply VnomPrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
   
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
AD5337 
2.5 V to 5.5 V, 250 µA, 2-Wire Serial, Rail-Rail VOut, Dual 8-Bit DAC, 8-Lead MSOP826µsVoltage OutI2C/Ser 2-wireSingle(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $1.12
AD5332 +2.5V to 5.5V, 230 µA, Parallel Interface, Rail-to-Rail Vout, Dual 8-Bit DAC, 20-lead TSSOP826µsVoltage OutParSingle(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $2.99
AD5302 
2.5 V to 5.5 V, Low Power, Rail-to-Rail Voltage Out, Dual 8-Bit DAC826µsVoltage OutSer; SPISingle(+2.5); Single(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $1.08
DAC8228 Dual 8-Bit, CMOS, Voltage Output, Monolithic D/A Converter822µsVoltage OutParSingle(+12); Single(+15); Single(+5) $5.57
DAC8229 Dual 8-Bit, Voltage Output, CMOS Multiplying DAC822µsVoltage OutPar- $5.57
AD7303 +2.7V to +5.5V, Serial Input, Dual, Rail-Rail Voltage Output 8-Bit DAC821.2µsVoltage OutSer; SPISingle(+3); Single(+3.3); Single(+5) $2.38
AD7302 
2.7 to 5.5V, Parallel Input, Dual, Rail-Rail Voltage-Output 8-Bit DAC821.2µsVoltage OutParSingle(+3); Single(+3.3); Single(+5) $2.02
AD7628 Dual 8-Bit Buffered CMOS Multiplying DAC82350nsCurrent OutParSingle(+12); Single(+15) $2.34
AD7528 Dual 8-Bit Buffered CMOS Multiplying DAC 82180nsCurrent OutParSingle(+15); Single(+5) $5.47
AD5429 Serial Input, Dual 8-Bit Multiplying DAC 8230nsCurrent Out; I or V Out; Unbuffered VoutSer; SPISingle(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $1.91
Sorted by Resolution (Ascending) & Settling Time (Descending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる