content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

高精度 & 汎用D/Aコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Medium-Precision DACs, 12-to-13-Bits, Single Output Channel
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除























Part#
Results: 29
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)# DAC OutputsDAC settling timeDAC TypeDAC Input Data FormatSupply VnomPrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
   
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
AD7392 Micropower, Single +2.7V to +5.5V, Parallel-Input, Rail-Rail Voltage Output 12-Bit DAC 12160µsVoltage OutParSingle(+3); Single(+3.3); Single(+5) $5.12
AD7390 Single +2.7V to +5.5V, Micropower, Serial-Input, Rail-Rail Voltage Output 12-Bit DAC12160µsVoltage OutSer; SPISingle(+3); Single(+3.3); Single(+5) $4.82
AD5412 Single Channel, 12-Bit, Serial Input, Current Source & Voltage Output DAC12132µsI or V OutSer; SPIMulti(+12An, +3 to+5Dig); Multi(+15, +5Dig); Multi(±12An, +3 to+5Dig); Multi(±15, +3.3Dig) ; Multi(±15, +3Dig); Multi(±15, +5Dig) $4.38
AD5530 Serial Input, Voltage Output 12-Bit DAC, CLR to User Defined Voltage12120µsVoltage OutSer; SPIDual(+12, -12); Dual(+15, -15) $4.30
DAC8562 5 Volt, Parallel Input, Complete 12-Bit Voltage Out DAC12116µsVoltage OutParSingle(+5) $9.91
DAC8512 5V, Serial Input, Complete 12-Bit DAC12116µsVoltage OutSerSingle(+5) $4.73
AD5626 5 V, 12-Bit Voltage Output nanoDAC™, SPI Interface, MSOP& LFCSP Pkgs, 1LSB INL, DAC8512 Upgrade12116µsVoltage OutSer; SPISingle(+5) $1.61
AD8300 3 Volt, Serial Input, Complete 12-Bit DAC12114µsVoltage OutSerSingle(+3); Single(+3.3); Single(+5) $5.81
AD5341 2.5 V to 5.5 V, 115 µA, Byte Interface, Rail-Rail Vout 12-Bit DAC, TSSOP-20 1218µsVoltage OutByteSingle(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $3.04
AD5340 2.5 V to 5.5 V, 115 µA, Parallel Interface, Rail-Rail Vout, 12-Bit DAC, TSSOP-241218µsVoltage OutParSingle(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $3.29
AD5321 2.5 V to 5.5 V, Low Power, Serial 2-Wire, Rail-Rail Voltage Output, 12-Bit DAC1218µsVoltage OutI2C/Ser 2-wire; SerSingle(+2.5); Single(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $2.99
AD5320 
+2.7 V to +5.5 V, Low Power, Rail-to-Rail Vout, 12-Bit DAC in a SOT-231218µsVoltage OutSer; SPISingle(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $2.53
AD5620 
3 V/5 V, 12-Bit nanoDAC™, Serial-In, Voltage-Out D/A Converter w/ 5 ppm/°C Ref, in Sot-231218µsVoltage OutSer; SPISingle(+2.7 to +5.5); Single(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $1.82
AD7248A 12-Bit DACPORT® with Double-Buffered Parallel Input1217µsVoltage OutByteDual(+12, -12); Dual(+15, -15); Single(+12); Single(+15) $8.22
AD7245A 12-Bit DACPORT ® with Double-Buffered Parallel Input1217µsVoltage OutParDual(+12, -12); Dual(+15, -15); Single(+12); Single(+15) $8.32
AD5622 
2.7 V to 5.5 V, <100 uA, 12-Bit nanoDAC (TM) D/A with I2C Compatible Interface, tiny SC70 Package1216µsVoltage OutI2C/Ser 2-wire; SerSingle(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $1.29
AD5621 
2.7V to 5.5V, <100µA, 12-Bit nanoDAC™ D/A Converter with SPI Interface, SC70 Pkg1216µsVoltage OutSer; SPISingle(+3); Single(+3.3); Single(+5) $0.89
AD7845 12-Bit, Latched Parallel Input, Voltage-Out CMOS Multiplying DAC w On-Chip Application Resistors1215µsVoltage OutParDual(+15, -15) $6.38
AD667 Microprocessor-Compatible 12-Bit D/A Converter Data Sheet1212µsVoltage OutByte; Nibble; ParDual(+12, -12); Dual(+15, -15) $11.44
AD7948 +3.3V/+5V, Byte Input, 12-Bit CMOS Multiplying DAC 121600nsCurrent OutByteSingle(+3.3); Single(+5) $4.00
AD7945 +3.3V/+5V, Parallel Input, 12-Bit CMOS Multiplying DAC121600nsCurrent OutParSingle(+3.3); Single(+5) $4.00
AD7943 +3.3V/+5V, Serial Input, 12-Bit CMOS Multiplying DAC121600nsCurrent OutSerSingle(+3.3); Single(+5) $4.00
AD5441 
12-Bit Serial Input, Current Output, Multiplying DAC121500nsCurrent OutSerSingle(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $2.50
DAC8143 12-Bit Current-Out, Daisy-Chained DAC 121380nsCurrent OutSer; SPISingle(+5) $6.18
DAC8043A 12-Bit, Serial Input, CMOS Multiplying DAC121250nsCurrent OutSerSingle(+5) $4.29
DAC8043 12-Bit Serial Input Multiplying CMOS D/A Converter 121250nsCurrent OutSer; SPISingle(+5) $8.00
AD5452 
12-Bit, Serial Input, High Bandwidth Multiplying DAC121160nsCurrent OutSer; SPISingle(+2.5); Single(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $2.53
AD5443 
Serial Input, 12-Bit Multiplying DAC with Wide Multiplying BW12190nsCurrent OutSer; SPISingle(+3.3); Single(+5) $2.53
AD5444 
Serial Input,12-Bit, High Bandwidth Multiplying DAC12140nsCurrent OutSer; SPISingle(+2.5); Single(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5) $2.63
Sorted by Resolution (Ascending) & Settling Time (Descending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる