content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

高精度 & 汎用D/Aコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

High-Speed DACs, 16-Bit+, 100 MSPS-1 GSPS Update Rate
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除


















Part#
Results: 9
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)Throughput Rate# DAC OutputsDAC TypeDAC Input Data FormatSupply VnomPower DissipationPrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
AD9726 
16-Bit, 400 MSPS D/A Converter164001Current OutLVDS; ParMulti(+3.3, +2.5)652mW $35.37
AD9777 Dual 16-Bit, 160 MSPS, 2x/4x/8x Interpolating TxDAC+® D/A Converter164002Current OutParSingle(+3.3)410mW $34.41
AD9786 16-Bit, 160 MSPS TxDAC+® with 2×/4×/8× Interpolation and Signal Processing165001Current OutParMulti(+3.3, +2.5)- $30.31
AD9783 
Dual 16-Bit, LVDS Interface 500 MSPS DAC166002Current OutLVDS; ParMulti(+1.8, +3.3)462.3mW $22.77
AD9788 
Dual 16-Bit 800 MSPS Tx ® DAC with Low Power 32-Bit Complex NCO168002Current OutParMulti(+1.8, +3.3)450mW $30.31
AD9125 Dual, 16-Bit, 1 GSPS, TxDAC ® Digital-to-Analog Converter1612Current OutParMulti(+1.8, +3.3)1.1W $30.00
AD9148 Quad, 16-Bit,1GSPS TxDAC® Digital-to-Analog Converter1614Current OutLVDS; ParMulti(+1.8, +3.3)3W $56.80
AD9779 
Dual 16-Bit, 1.0 GSPS D/A Converter1612Current OutParMulti(+1.8, +3.3)300mW $29.30
AD9779A 
Dual 16-Bit, 1 GSPS, Digital-to-Analog Converter1612Current OutParMulti(+1.8, +3.3)300mW $29.30
Sorted by Resolution (Ascending) and Update Rate (Ascending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる