content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

高精度 & 汎用D/Aコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

High-Speed DACs, 12-to-13-Bits, 100 MSPS-1 GSPS Update Rate
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除


















Part#
Results: 13
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)Throughput Rate# DAC OutputsDAC TypeDAC Input Data FormatSupply VnomPower DissipationPrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
AD9116 
Dual, 12-Bit, 125 MSPS, Low Power, Digital-to-Analog Converter121252Current OutParSingle(+1.8 to +3.3)- $8.75
AD9716 
Dual, 12-Bit Low Power Digital-to-Analog Converters121252Current OutParSingle(+1.8 to +3.3)- $8.75
AD9752 12-Bit, 125 MSPS High Performance TxDAC® D/A Converter121251Current OutParSingle(+5)220mW $6.07
AD9762 
12-Bit, 125 MSPS TxDAC® D/A Converter121251Current OutParSingle(+3); Single(+3.3); Single(+5)160mW $6.17
AD9765 Dual 12-Bit, 125 MSPS TxDAC+® D/A Converter121252Current OutParSingle(+3.3); Single(+5)450mW $10.63
AD9706 
12-Bit, 175 MSPS TxDAC® D/A Converter121751Current OutParSingle(+2.7); Single(+3); Single(+3.3)57mW $6.02
AD9742 
12-Bit, 210 MSPS TxDAC® D/A Converter122101Current OutParSingle(+3.3)145mW $6.02
AD9745 
Dual 12-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converter122502Current OutParMulti(+1.8, +3.3)350mW $10.25
AD9753 
12-Bit, 300 MSPS TxDAC+® w/ Dual Latched MUXd Input Ports & Internal Clk Doubling PLL123001Current OutParSingle(+3.3)165mW $29.07
AD9773 Dual 12-Bit, 160 MSPS, 2x/4x/8x Interpolating TxDAC+® D/A Converter124002Current OutParSingle(+3.3)410mW $22.92
AD9780 
Dual 12-Bit, LVDS Interface 500 MSPS DAC126002Current OutLVDS; ParMulti(+1.8, +3.3)462.3mW $16.19
AD9785 
Dual 12-Bit, 800 MSPS TxDAC ® with Low Power 32-Bit Complex NCO128002Current OutParMulti(+1.8, +3.3)450mW $21.20
AD9776A 
Dual 12-Bit, 1 GSPS, Digital-to-Analog Converter1212Current OutParMulti(+1.8, +3.3)300mW $20.19
Sorted by Resolution (Ascending) and Update Rate (Ascending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる