content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

高精度 & 汎用D/Aコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

High-Speed DACs, </=11-Bits, 20-100 MSPS Update Rate
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除


















Part#
Results: 6
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)Throughput Rate# DAC OutputsDAC TypeDAC Input Data FormatSupply VnomPower DissipationPrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
AD5424 
Parallel Input, 8-Bit Multiplying DAC with Wide Multiplying BW820.41Current OutParSingle(+2.5); Single(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)25µW $1.52
AD5428 
Parallel Input, Dual 8-Bit Multiplying DAC w/ 10 MHz Multiplying BW821.32Current OutParSingle(+2.5); Single(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)3.3µW $1.91
ADV7120 80 MHz, Triple 8-Bit CMOS Video DAC8803Current OutParSingle(+5)625mW $5.89
AD5433 
Parallel Input, 10-Bit Multiplying DAC w/ Wide Multiplying BW1020.41Current OutParSingle(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)1.75µW $2.42
AD5440 
Parallel Input, Dual 10-Bit Multiplying DAC w/ 10 MHz Multiplying BW 1021.32Current OutParSingle(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)3.3µW $2.88
AD9761 
Dual, 40MSPS, 10-Bit TxDAC+™ with 2 x Interpolation Filters10402Current OutParSingle(+3); Single(+3.3); Single(+5)250mW $8.80
Sorted by Resolution (Ascending) & Update Rate (Ascending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる