AD9775: 14ビット、D/Aコンバータ、160MSPS、デュアル、TxDAC+®、2x/4x/8xインターポレーション |
AD9775は、160MSPSの最大入力データ・レート(インターポレーションなし)と400MSPSの最大DAC更新レート(8xのインターポレーション)を備えた高速デュアル・インターポレーションTxDAC+®コンバータで、新しいピン互換ファミリーの14ビットD/Aコンバータです。このファミリーは、選択可能なインターポレーション・レート(2x/4x/8x)およびFs/2、Fs/4、Fs/8でミックス可能な複合変調器を特長としています。すべての設定は、使いやすい3線式または4線式のSPIインターフェースで実現します。
外付け直交変調器(AD8345/AD8346/AD8349など)とともにAD977Xを使用すると、従来のベースバンドI/Qアーキテクチャや、内部の複合(I/Q)ミキサーを使用したイメージ除去アップコンバージョン・アーキテクチャを実装できます。イメージ除去アップ ...続きを見る
AD9775は、160MSPSの最大入力データ・レート(インターポレーションなし)と400MSPSの最大DAC更新レート(8xのインターポレーション)を備えた高速デュアル・インターポレーションTxDAC+®コンバータで、新しいピン互換ファミリーの14ビットD/Aコンバータです。このファミリーは、選択可能なインターポレーション・レート(2x/4x/8x)およびFs/2、Fs/4、Fs/8でミックス可能な複合変調器を特長としています。すべての設定は、使いやすい3線式または4線式のSPIインターフェースで実現します。
外付け直交変調器(AD8345/AD8346/AD8349など)とともにAD977Xを使用すると、従来のベースバンドI/Qアーキテクチャや、内部の複合(I/Q)ミキサーを使用したイメージ除去アップコンバージョン・アーキテクチャを実装できます。イメージ除去アップコンバージョン・アーキテクチャは、デジタル変調に特有の高変調精度(64QAM)を必要とするアプリケーションに適しています。これにより、アナログ・ミキシング動作の特長であるイメージ抑制のメリットも得られるため、フィルタリングの段数を低減し、3Gおよびブロードバンドのスペクトル放射の仕様を満たすために必要なハードウェアのコストも節減できます。ユーザがアクセス可能なゲインとオフセット補正はSPIポートを通じてアクセスでき、サイドバンド抑制とLOフィードスルーをそれぞれ改善できます。ダイレクトIFモードにより、70MHzを上回る中間周波数(IF)の合成が可能となります。
TxDAC+は、アナログ・デバイセズ社の登録商標です。
アプリケーション
| Part# | Bits | Update Rate | Settling Time | # Outputs |
|---|---|---|---|---|
| AD9775 | 14 | 400MSPS | 11ns | 2 |
| AD9777 | 16 | 400MSPS | 11ns | 2 |
| AD9773 | 12 | 400MSPS | 11ns | 2 |
| AD9778A | 14 | 1GSPS | - | 2 |
| AD9787 | 14 | 800MSPS | - | 2 |
| AD9778 | 14 | 1GSPS | - | 2 |
| AD9781 | 14 | 500MSPS | - | 2 |
| AD9789 | 14 | 2.4GSPS | 13ns | 1 |
| AD9755 | 14 | 300MSPS | 11ns | 1 |
| AD9744 | 14 | 210MSPS | 11ns | 1 |
| AD9707 | 14 | 175MSPS | 11ns | 1 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9775-EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $303.60 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9775BSV | 製造中 | 80 ld TQFP with exposed pad | 80 | 工業用 | $40.48 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9775BSVRL | 最終購入可能日 | 80 ld TQFP with exposed pad | 80 | 工業用 | - | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9775BSVZ | 製造中 | 80 ld TQFP with exposed pad | 80 | 工業用 | $36.80 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9775BSVZRL | 製造中 | 80 ld TQFP with exposed pad | 80 | 工業用 | - | 12/18/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。