シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7302:  8ビットD/Aコンバータ、2.7~5.5V、パラレル入力、デュアル、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7302は、+2.7~+5.5Vの電圧範囲の単電源で動作するデュアルの8ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの高精度出力バッファは、レールtoレールのDAC出力振幅能力を備えています。AD7302は、マイクロプロセッサおよびDSPとコンパチブルのパラレル・インターフェースを備えており、高速レジスタとダブルバッファ・インターフェース・ロジックを内蔵しています。CSまたはWRの立上がりエッジでデータをレジスタにロードし、A/BピンによってDAC AまたはDAC Bを選択します。

AD7302の電圧リファレンスとして、電源電圧から引き出される内部リファレンス電圧を使用するか、または外部電圧リファレンスをREFINピンから供給する方法を選択できます。2個の内蔵DACは、非同期のLDAC入力を使用して同時にアップデート可能で、さらに非同期のCLR入力を使用してクリアすることもできます。

AD7302は消費電力が低いので、携帯型のバッテリ駆動装置に最適です。消費電力は3.3V電源動作時で10mW未満に抑えられ、パワーダウン・モード時には3µWまで低減できます。

AD7302には、20ピンDIP、20ピンSOIC、20ピンTSSOPの各種パッケージを用意しています。

特長と利点

  • デュアル8ビットDAC
  • パッケージ:20ピンDIP / SOIC / TSSOP
  • +2.7V~+5.5V動作
  • 内部リファレンスまたは外部リファレンスの使用可能
  • パワーダウン機能
  • パラレル・インターフェース
  • 出力バッファ内蔵
    レールtoレール動作
  • 低消費電源動作:3mA(max)@3.3V
  • パワーダウン時:1μA(max)@25℃

AD7302 機能ブロック図

AD7302 機能ブロック図
AD7302 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7302: 2.7V~5.5V, 並列入力デュアル電圧出力8ビットDAC (Rev 0, 01/1998) (pdf, 117 kB)  データシート PDF
AD7302: 2.7 V to 5.5 V, Parallel Input Dual Voltage Output 8-Bit DAC Data Sheet  (Rev 0, 04/1997) (pdf, 292 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7302 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7302BNZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 工業用 Tube, 18 $ 2.68 $ 2.08 Y  成分表 PCN 購入
AD7302BRUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 商用 Tube, 75 $ 2.60 $ 2.02 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7302BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 商用 Reel, 2500 - $ 2.02 Y  成分表 PCN 購入
AD7302BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 商用 Reel, 1000 - $ 2.02 Y  成分表 PCN 購入
AD7302BRZ 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Tube, 37 $ 2.60 $ 2.02 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7302BRZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Reel, 1000 - $ 2.02 Y  成分表 PCN 購入
AD7302BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Reel, 400 - $ 2.02 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる