シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7228:  8ビットD/Aコンバータ、オクタル、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • AD5308:2.5~5.5V、オクタル、電圧出力、8ビットD/Aコンバータ、16ピン・パッケージ

AD7228Aは、出力バッファ・アンプ付きの8個の8ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)とインターフェース・ロジックを1つのモノリシック・チップ上に搭載しています。規定性能を完全に達成するために、外部調整を行う必要はありません。

各DACは、個別にオンチップ・ラッチを備えています。データは共通の8ビットTTL / CMOS(5V)レベル・コンパチブルの入力ポートを経由して、これらのデータ・ラッチのいずれか1つにロードされます。A0、A1、A2のアドレス入力を使用して、WRがローになるときにデータをロードするラッチを決定します。制御ロジックは、ほとんどの8ビット・マイクロプロセッサの動作速度に対応します。

両電源の使用時に、+2~+10Vの範囲の入力リファレンス電圧に対して規定性能を保証します。また、+10Vの電圧リファレンスの使用時に+15V、そして+1.23Vの電圧リファレンスの使用時に+5Vの各単電源動作についても、同様に仕様規定しています。出力バッファ・アンプはすべて、2kΩ負荷に対して+10Vの電圧を生成する能力を備えています。

AD7228Aは、高速のデジタル・ロジック回路と高精度のアナログ回路を同一のチップ上に集積化するために特別に開発された全イオン注入の高速リニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスで製造されています。

特長と利点

  • 8ビットD/Aコンバータ8個内蔵(出力アンプ付き)
  • 単電源(+5V、+12V、+15V)または両電源で動作
  • マイクロプロセッサ・コンパチブル
    (95ns WRパルス)
  • 外部調整不要
  • 24ピンDIP、SOICおよび
    28ピン表面実装パッケージ

AD7228 機能ブロック図

AD7228 機能ブロック図
AD7228 機能ブロック図

類似製品

See also similar products:
The AD5308 is a 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 8-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
The AD5318 is a 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 10-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
The AD5328 is a 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7228: Military Data Sheet  (Rev A, 04/2002) (pdf)  データシート PDF
AD7228: Octal, 8-Bit Voltage Out DAC Data Sheet  (Rev A, 05/2002) (pdf, 207 kB)  データシート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7228 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-88663013X 製品状況: 製造中 28 ld LCC 28 軍用 Tube, 42 $ 339.22 $ 306.64 N  成分表 PCN 購入
5962-88663023X 製品状況: 製造中 28 ld LCC 28 軍用 Tube, 42 $ 382.76 $ 346.01 N  成分表 PCN 購入
5962-8866302LX 製品状況: 製造中 24 ld CerDIP(300 Mil) 24 軍用 Tube, 15 $ 221.53 $ 200.27 N  成分表 PCN 購入
AD7228ABN 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 21.60 $ 18.35 N  成分表 PCN 購入
AD7228ABNZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 18.70 $ 15.89 Y  成分表 PCN 購入
AD7228ABP-REEL 製品状況: お問い合わせ 28 ld PLCC 28 工業用 Reel, 750 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD7228ABPZ 製品状況: 製造中 28 ld PLCC 28 工業用 Tube, 39 $ 18.16 $ 15.42 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7228ABPZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld PLCC 28 工業用 Reel, 750 - $ 15.42 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7228ABR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 20.97 $ 17.81 N  成分表 PCN 購入
AD7228ABR-REEL 製品状況: お問い合わせ 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD7228ABRZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 18.16 $ 15.42 Y  成分表 PCN 購入
AD7228ABRZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - $ 15.42 Y  成分表 PCN 購入
AD7228ACN 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 26.63 $ 22.62 N  成分表 PCN 購入
AD7228ACNZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 21.95 $ 18.65 Y  成分表 PCN 購入
AD7228ACP 製品状況: 製造中 28 ld PLCC 28 工業用 Tube, 39 $ 25.85 $ 21.97 N  成分表 PCN 購入
AD7228ACP-REEL 製品状況: お問い合わせ 28 ld PLCC 28 工業用 Reel, 750 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN お問い合わせ
AD7228ACPZ 製品状況: 製造中 28 ld PLCC 28 工業用 Tube, 39 $ 21.31 $ 18.10 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7228ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld PLCC 28 工業用 Reel, 750 - $ 18.10 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7228ACQ 製品状況: 製造中 24 ld CerDIP(300 Mil) 24 工業用 Tube, 15 $ 34.05 $ 34.05 N  成分表 PCN 購入
AD7228ACR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 24.62 $ 20.92 N  成分表 PCN 購入
AD7228ACR-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 20.92 N  成分表 PCN 購入
AD7228ACRZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 21.31 $ 18.10 Y  成分表 PCN 購入
AD7228ACRZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - $ 18.10 Y  成分表 PCN 購入
AD7228BQ 製品状況: 製造中 24 ld CerDIP(300 Mil) 24 工業用 Tube, 15 $ 50.08 $ 50.08 N  成分表 PCN 購入
AD7228CQ 製品状況: 製造中 24 ld CerDIP(300 Mil) 24 工業用 Tube, 15 $ 59.47 $ 59.47 N  成分表 PCN 購入
AD7228KN 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 商用 Tube, 15 $ 42.07 $ 35.75 N  成分表 PCN 購入
AD7228KNZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 商用 Tube, 15 $ 34.69 $ 29.49 Y  成分表 PCN 購入
AD7228KP 製品状況: 製造中 28 ld PLCC 28 商用 Tube, 39 $ 46.98 $ 38.19 N  成分表 PCN 購入
AD7228KP-REEL 製品状況: 製造中 28 ld PLCC 28 商用 Reel, 750 $ 0.00 $ 33.04 N  成分表 PCN 購入
AD7228KPZ 製品状況: 製造中 28 ld PLCC 28 商用 Tube, 39 $ 40.67 $ 33.06 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7228KPZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld PLCC 28 商用 Reel, 750 - $ 33.04 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7228KR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 $ 37.13 $ 31.56 N  成分表 PCN 購入
AD7228KRZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 $ 33.68 $ 28.63 Y  成分表 PCN 購入
AD7228KRZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Reel, 1000 - $ 28.63 Y  成分表 PCN 購入
AD7228LNZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 商用 Tube, 15 $ 40.65 $ 34.56 Y  成分表 PCN 購入
AD7228LP-REEL 製品状況: 製造中 28 ld PLCC 28 商用 Reel, 750 $ 0.00 $ 36.89 N  成分表 PCN 購入
AD7228LPZ 製品状況: 製造中 28 ld PLCC 28 商用 Tube, 39 $ 47.67 $ 38.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる