シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5757:  クワッド・チャンネル、16ビット、シリアル入力、4-20mA出力DAコンバータ、ダイナミック・パワー制御、HART信号の接続機能

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD5757はクワッド・チャンネルの電流および電圧出力のDACで、10.8V~33Vの電源電圧で動作します。

オンチップのダイナミック・パワー・コントロール機能はパッケージの消費電力を最小化します、この消費電力の削減は、チップの消費電力を最小化するために最適化されたDC/DCブースト・コンバータを使って、7.4V~29.5Vの出力ドライブ用の電圧を安定化させることで達成されます。 各チャンネルは、それぞれ対応するCHARTピンを備えており、HART信号をAD5757の電流出力上に結合させることが出来ます。

AD5757は、汎用3線シリアル・インターフェースを使用しており、このインターフェースは最大30MHzのクロックレートで動作し、標準のSPI、QSPI™、MICROWIRE®、DSPおよびマイクロ・コントローラなどのインターフェース規格と互換性を備えています。また、このシリアル・インターフェースは、オプションでCRC-8のパケット誤差チェック機能を特長としており、インターフェース上の動作をモニタするウオッチドッグ・タイマも備えています。

製品のハイライト

  1. 熱管理のためのダイナミック・パワー制御機能
  2. 完全16ビット性能
  3. マルチチャンネル
  4. HART適合性

アプリケーション

  • プロセス・コントロール
  • アクチュエータ制御
  • PLC
  • HARTネットワークの接続性

特長と利点

  • 16ビット分解能でモノトニシティ保証
  • 熱管理のためのダイナミック・パワー制御機能
  • 出力電流範囲:0mA~20mA、4mA~20mA、または0mA~24mA
  • ユーザー・プログラマブルなオフセットとゲインの調整
  • 診断機能内蔵
  • リファレンス電圧を内蔵(10ppm/℃typ)
  • 温度範囲:-40℃~+105℃

類似製品

  • AD5755 Quad Channel, 16-Bit, Serial Input, 4 mA to 20 mA and Voltage Output DAC, Dynamic Power Control
  • AD5755-1 Quad Channel, 16-Bit, Serial Input, 4-20mA & Voltage Output DAC, Dynamic Power Control, HART Connectivity
  • AD5422 Single Channel, 16-Bit, Serial Input, Current Source & Voltage Output DAC

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5757: HART接続、ダイナミック消費電力制御付きの4チャンネル、16ビット、シリアル入力4 mA~20 mA出力DAC (Rev B, 11/2011) (pdf, 1306 kB)  データシート PDF
AD5757: Quad Channel, 16-Bit, Serial Input, 4 mA to 20 mA Output DAC, Dynamic Power Control, HART Connectivity Data Sheet (Rev D, 11/2012) (pdf, 1184 kB)  データシート PDF
AD5755: 16-Bit Multi-Channel Control IC
The AD5755 is a complete 16-Bit quad-channel control IC that integrates ADI's precision data conversion, signal conditioning and power management technologies.
Videos HTML
UG-244: ダイナミック消費電力制御機能および HART 接続機能付、4 チャンネル、16 ビット、シリアル入力、4 mA~20 mA、電圧出力 DAC の評価用ボード  (pdf, 889 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.45 Vol.2 未発表論文から  CRC(巡回冗長検査)で適正なデータ通信を実現 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5757 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
BeMicro FPGA Project for AD5757 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD5755 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver デバイスドライバ HTML
AD5755 - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Low Power Hart Modem for the AD5757

  • For a Hart-compliant fully integrated FSK modem, we recommend the AD5700 or the AD5700-1.
Recommended External 5V References for the AD5757
  • For high accuracy, low noise, low temperature drift, we recommend the ADR435 or the ADR445.
  • For precision, low cost, wide supply, small package, we recommend the ADR02.
Recommended Digital Isolators for the AD5757
  • For a low cost, quad channel, up to 10 Mbps data rate, we recommend the ADuM1410 or the ADuM1411.
  • For higher data rates: dc to 90 Mbps, we recommend the ADuM1400.
Recommended Switching DC-DC Regulators for the AD5757
  • For a high voltage, buck regulator with integrated power MOSFET, we recommend the ADP2302 or ADP2303.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5757 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5757 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5757SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 159.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる