AD5683:  D/Aコンバータ、16ビット、±2(16ビット)LSBのINL性能、2ppm/℃の外付けリファレンス、超小型、SPIインターフェース、nanoDAC+

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD5683R / AD5682R / AD5681R / AD5683は、nanoDAC+®ファミリーの一製品で、低消費電力、シングル・チャンネルの16 / 14 / 12ビット、バッファ回路内蔵の電圧出力DACです。AD5683を除くデバイスは、デフォルトで2.5V(2ppm/℃ドリフト)の内部リファレンスを内蔵しています。出力スパンは、0V~VREFまたは0V~2×VREFに設定することができます。全てのデバイスは、単電源2.7V~5.5Vで動作し、設計によって単調増加性が保証されています。これらの製品は、2.00mm×2.00mm、8ピンLFCSPパッケージまたは10ピンMSOPパッケージを採用しています。

内部のパワーオン・リセット回路によって、パワーアップ時にDACレジスタにはゼロ・スケールが書かれ、一方内部出力バッファはノーマル・モードに構成されます。また、AD5683R / AD5682R / AD5681R / AD5683は、パワーダウン機能も備えており、パワーダウン時には消費電流を、5V動作時に標準で2μAに低減し、パワーダウン・モード時の出力負荷をソフトで選択する機能を提供します。

AD5683R / AD5682R / AD5681R / AD5683は、最大50MHzのクロック・レートで動作する多機能3線式シリアル・インターフェースを介して制御されます。また、幾つかのデバイスは、非同期の RESETピンとVLOGICピンも備えており、1.8V互換となっています。

製品のハイライト

  1. 高い相対精度(INL):
    AD5683R / AD5683(16ビット):±2LSB(max)
  2. 低ドリフトの2.5V内蔵リファレンス:
    低い温度係数:2ppm/℃(typ)
    5ppm/℃(max)の温度係数
  3. 2種のパッケージ・オプション:
    2.00mm×2.00mmの8ピンLFCSPパッケージ
    10ピンMSOP

アプリケーション

  • プロセス制御
  • データ・アクイジション・システム
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • プログラマブルな電圧源

特長と利点

  • 超小型パッケージ:2mm×2mmの8ピンLFCSPパッケージ
  • 高い相対精度(INL):
    ±2LSB(max)@16ビット
  • 外付けリファレンスのみ
  • 選択可能な出力スパン:
    2.5Vまたは5V
  • 総合未調整誤差(TUE):0.06%フルスケール(max)、
    オフセット誤差:±1.5mV(max)、
    ゲイン誤差:±0.05%フルスケール(max)
  • 低グリッジ:0.1nV-sec
  • 高い駆動能力:20mA
  • 低消費電力:1.2mW@3.3V
  • 独立したロジック用電源:
    1.8V~5.5V
  • 広い動作温度範囲:
    -40℃~+105℃
  • ESD保護:4kV

AD5683 機能ブロック図

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5683R/AD5683/AD5682R/AD5681R IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5683R Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5683RSDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CS1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 49.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる