東京 (2007年10月09日) -
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、極端な温度条件や高いコンプライアンス電圧下で動作する機器など、過酷な工場環境で使われる産業用プロセス制御アプリケーション向けの新しい高精度D/Aコンバータ(DAC)「AD5422」、「AD5420」、「AD5412」、「AD5410」を発表しました。新製品は、12ビットから16ビットの4種類のシングル・チャンネルDACで、ユーザ・プログラマブルな電流ソース出力と電圧出力を集積しており、工場のプロセス制御、分散制御、およびスマート・トランスミッタ・システム向けに最適です。これらのDACにより、大きなディスクリート・アナログ回路と機械的なピン・ストラップ構成が不要となり、競合ソリューションに比べて、基盤面積を最大70%も削減することができます。これにより、システム設計者は、高いコスト効率とスペース効率で、産業用機器を設計できるようになります。
アナログ・デバイセズ社 高精度データ・コンバータ部門のプロダクト・ライン・ディレクタ、マイク・ブリッチフィールド(Mike Britchfield)は、次のように述べています。「業界では、機能が豊富で、信頼性の高いプログラマブル自動化用制御装置に対する需要が高まっています。当社がこのたび投入した最新のDACは、このようなニーズに応える、4–20mAトランスミッタおよびアナログI/Oシステム用の、小型でインテリジェントな集積ソリューションです。これらのデバイスは、複数の温度からなるファクトリ・キャリブレーション・シーケンスをなくすことで、システムの精度を上げ、コストを低減すると同時に、優れたドリフトと安定性仕様を提供する高性能の16ビット制御システムを、産業用機器のシステム設計者に提供します」
高精度DACについて
新製品は、「AD5422」、「AD5420」、「AD5412」、「AD5410」の4品種で、ADIの独自技術であるiCMOSTM 産業用プロセス技術を採用し、産業用アプリケーションに必要となる高電圧を実現しました。AD5422は、シングル・チャンネル16ビットDACで、12Vから48Vの単一電源、または±12Vから±24Vの両電源で動作します。出力構成は、5V、10V、±5 V、±10Vの電圧モード、および、4–20mA、0–20mA、0–24mAの電流モードのオプションから、ソフトウェアで選択できます。出力範囲はすべて、追加オーバレンジの設定ができます。
AD5422は、電圧または電流モード動作において、TUE(全未調整誤差)が0.1%という精度を実現し、さらに5ppm/℃という高精度の内部リファレンスを内蔵しています。内部故障検出回路が、ケーブル配線や遠隔地点の負荷のオープンやショートなどのライン故障をハードウェアとソフトウェアに知らせます。デバイスは、過熱指示器も集積しています。出力電圧のセンシング用に、直列保護抵抗と配線抵抗による影響を補償するためのフォースおよびセンス機能を備えたバッファ付き電圧出力を内蔵しています。オンチップ・プログラマブル高精度出力アンプにより、レールtoレール出力スィングが可能になり、ダイナミック・レンジが最大化され、デバイスは、多種多様な産業用アプリケーションで必要とされる性能を提供できるようになります。アナログ出力は、1μFまでの容量負荷と、1Hまでのインダクタンス(誘導)負荷を駆動することができます。
AD5412は、ピン互換のシングル・チャンネル12ビット電流ソース出力と電圧出力の付いたDACです。AD5420(16ビット)およびAD5410(12ビット)は電流ソース・モードのみで動作します。いずれも、12Vから60Vの単一電源で動作し、出力構成は、4–20mA、0–20mA、および0–24mAというオプションから、ソフトウェアにより選択できます。
新しいDACは、出力制御用に、30MHzのシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)、パワーオン・リセット、ハードウェアCLRとCLR選択機能を内蔵しています。各デバイスとも、工業用温度範囲の完全仕様になっています。
供給と価格について
全デバイス、24ピンTSSOPおよび40ピンLFCSPパッケージで供給します。現在、サンプル出荷中です。
| 製品 | 分解能/構成 | コンプライアンス電圧 | 精度 | 価格 (1,000個受注時) |
| AD5422 | 16ビット4-20mA 電流ソース&電圧出力DAC | ±24V | 0.1% TUE | 4.95ドル |
| AD5420 | 16ビット4-20mA電流ソースDAC | 12V-60V | 0.1% TUE | 4.32ドル |
| AD5412 | 12ビット4-20mA電流ソース&電圧出力DAC | ±24V | 0.3% TUE | 3.79ドル |
| AD5410 | 12ビット4-20mA電流ソースDAC | 12V-60V | 0.3% TUE | 3.35ドル |
産業用分野におけるアナログ・デバイセズについて
ADIは、40年間にわたり産業用アプリケーション向けに最適化された完全なシグナル・チェーン・ソリューションの定義、開発、提供に、産業用機器製造業界の顧客と協力して取り組んできました。産業用分野向け製品の長期間にわたる製品ライフサイクルをサポートするADIの伝統は、同社の知識経験豊かな営業部隊、技術に精通したフィールド・アプリケーション・エンジニア、および評価ボードやSPICEモデルを含む高度な設計サポート・ツールによって、さらに強化されています。
アナログ・デバイセズについて
アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp
iCMOSはアナログ・デバイセズ社の商標です。