シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5342:  12ビットD/Aコンバータ、+2.5~+5.5V電源、230µA消費電流、パラレル・インターフェース付

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5332 / AD5333 / AD5342 / AD5343はデュアルの8ビット、10ビット、12ビットD/A(DAC)です。2.5~5.5Vの電圧範囲で動作し、3V電源時の消費電流をわずか230µAに抑え、さらに消費電流を80nAに低減するパワーダウン(PD)ピンを特長としています。また、出力を正と負の電源レールまで駆動できるオンチップの出力バッファがあります。さらにAD5333とAD5342では、バッファ付きまたはバッファなしの電圧リファレンス入力を選択できます。

製品のハイライト

  • 28ピンのTSSOPパッケージ
  • 低消費電力、2.5~5.5Vの単電源動作
  • 3V電源時で0.69mW、5V電源時で1.5mWの消費電力
  • 出力を正と負の電源レールまで駆動できるオンチップの出力バッファあり
  • バッファ付きまたはバッファなしの電圧リファレンス入力を選択可能
  • 0V~VREFまたは0V~2VREFのプログラマブル電圧出力範囲(GAINピンによる)

特長と利点

  • 28ピンTSSOPパッケージの単一12ビットDAC
  • 低消費電力:300μA@5V、230μA@3V
  • パワーダウン:200nA@5V、80nA@3V
  • モノトニシティ保証
  • パワーオン時ゼロVにリセット
  • ダブルバッファ入力ロジック
  • LDACピンでDAC出力を同時アップデート(アクティブ・ロー)
  • CLRピンで非同期にクリア機能(アクティブ・ロー)
  • 低消費パラレル・インタフェース
  • 温度範囲:-40~+105℃

AD5342 機能ブロック図

AD5342 機能ブロック図
AD5342 機能ブロック図

類似製品

  • AD5330: 2.5V to 5.5V, 115 µA Parallel Interface Single Voltage-Output 8-Bit DAC
  • AD5331: 2.5V to 5.5V, 115 µA Parallel Interface Single Voltage Output 10-Bit DAC
  • AD5332: +2.5V to 5.5V, 230 µA Dual Rail-to-Rail Voltage Output 8-Bit DAC with Parallel Interface in 20-lead TSSOP
More

OF NOTE ...

Questions? Contact the DAC Team!

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5332/AD5333/AD5342/AD5343: 2.5V to 5.5V, 230A, Parallel Interface Dual Voltage-Output 8/10/12-Bit DACs Data Sheet (Rev 0, 05/2000) (pdf, 274 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5342 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる