AD5311R:  D/Aコンバータ、10ビット、I2Cインターフェースと2ppm/℃のリファレンス内蔵、nanoDAC+™

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD5310R / AD5311Rは、nanoDAC™ファミリーの一製品で、低消費電力、シングル・チャンネルの10ビット、バッファ回路内蔵の電圧出力DACです。これらのデバイスは、2.5V、2ppm/℃の内部リファレンスを内蔵しています。出力スパンは、0V~VREFまたは0V~2×VREFに設定することができます。全てのデバイスは、単電源2.7V~5.5Vで動作し、設計によって単調増加性が保証されています。いずれのデバイスも10ピンMSOPパッケージを採用しています。

またAD5310R / AD5311Rは、パワーオン・リセット回路を採用しているため、パワーアップ時ではDAC出力をゼロ・スケールにして、有効な書込みがあるまでこの出力状態を維持します。この製品は、パワーダウン機能も備えており、パワーダウン・モード期間ではデバイスの消費電流を、5V動作時に標準で2μAに低減します。

AD5310R / AD5311Rは、多機能なSPIまたはI2Cインターフェースを使っており、非同期の RESETピンとVLOGICピンを備え、1.8Vの互換が可能となっています。

製品のハイライト

  1. 高い相対精度(INL):±0.5LSB(max)
  2. 低ドリフトの2.5V内蔵リファレンス:5ppm/℃(max)の温度係数

アプリケーション

  • プロセス制御
  • データ・アクイジション・システム
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • プログラマブルな電圧源
  • オプティカル・モジュール

特長と利点

  • 高い相対精度(INL):±0.5LSB(max)
  • 低ドリフト2.5Vリファレンス:
    2ppm/℃(typ)
  • 選択可能な出力スパン:
    2.5Vまたは5V
  • 総合未調整誤差(TUE):0.06%フルスケール(max)、
    オフセット誤差:±1.5mV(max)、
    ゲイン誤差:±0.05%フルスケール(max)
  • 低グリッジ:0.1nV-sec
  • 高い駆動能力:20mA
  • 低消費電力:1.2mW@3.3V
  • 独立したロジック用電源:
    1.8V~5.5V
  • 広い動作温度範囲:
    -40℃~+105℃
  • ESD保護:4kV

AD5311R 機能ブロック図

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5311R モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5311RBRMZ 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 10 工業用 Tube, 50 $ 1.52 $ 1.29 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD5311RBRMZ-RL7 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 10 工業用 Reel, 1000 - $ 1.29 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる