シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5764:  D/Aコンバータ、16ビット、クワッド、高精度、シリアル入力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD5764は、±11.4Vから±16.5Vまでの電圧範囲の電源で動作するクワッド、16ビット、シリアル入力のバイポーラ電圧出力D/Aコンバータです。フルスケール出力電圧範囲の公称値は±10Vです。AD5764には、出力アンプ、電圧リファレンス・バッファ、および独自開発のパワーアップ/パワーダウン制御回路が内蔵されています。さらに、このデバイスの特長として、シリアル・インターフェースを介してプログラミング設定を行うデジタルI/Oポートも備わっています。AD5764の各チャンネルには、それぞれデジタル・オフセットおよびゲイン調整レジスタが組み込まれています。

AD5764は、保証された単調増加性、±1LSBの積分非直線性(INL)、低ノイズ、10µsのセトリング時間を含む高い性能を備えたコンバータです。パワーアップ時(電源電圧が変動するとき)に、低インピーダンスの経路を介してVOUTが0Vにクランプされます。

AD5764では、最大50MHzのクロック・レートで動作し、標準のDSPおよびマイクロコントローラ・インターフェースとの互換性を備えるシリアル・インターフェースが使用されます。ダブル・バッファ構成により、すべての内蔵DACの同時更新が可能です。入力コーディングを2の補数またはオフセット・バイナリいずれかのフォーマットに設定できます。非同期クリア機能は、選択されたコーディングに基づいてDACレジスタのすべてをバイポーラ・ゼロまたはゼロスケールにクリアします。AD5764は、クローズド・ループのサーボ制御とオープン・ループ制御両方のアプリケーションに最適です。AD5764は32ピンのTQFPパッケージで提供され、-40~+85℃の工業用温度範囲(1)でその仕様が保証されています。 機能ブロック図に関しては図1を参照してください。

アプリケーション

  • 工業自動化
  • オープン・ループ / クローズド・ループのサーボ制御
  • プロセス制御
  • データ・アクイジション・システム
  • 自動テスト装置
  • 自動車テストおよび測定機器
  • 高精度の計測機器

新規設計への推奨製品:
-- AD5764R:クワッド、16ビット、1LSB INL、バイポーラ電圧出力DAC、リファレンス内蔵
-- AD5754R:全機能内蔵、クワッド、16ビット、ユニポーラ / バイポーラ電圧出力DAC、リファレンス内蔵
-- AD5754:全機能内蔵、クワッド、16ビット、ユニポーラ / バオポーラ電圧出力

特長と利点

  • 全機能内蔵型のクワッド、16ビットD/Aコンバータ(DAC)
  • 出力電圧範囲のプログラミング設定が可能:±10V、±10.2564V、または±10.5263V
  • ±1LSB(最大値)のINL誤差、±1LSB(最大値)のDNL誤差
  • 低ノイズ:60nV/√Hz
  • セトリング時間:10µs(最大値)
  • 電圧リファレンス・バッファを内蔵
  • パワーアップ / 電圧低下時の出力制御
  • プログラマブルな短絡保護機能
  • LDACを介して出力を同時アップデート可能
  • 非同期のCLR機能でゼロ・コードにクリアが可能
  • デジタル的にオフセットおよびゲインの調整が可能
  • ロジック出力の制御ピン

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5764 機能ブロック図

類似製品

See also similar products:
The AD5764R is a Complete, Quad, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, Bipolar Voltage Output DAC in 32-lead LQTP
The AD5754R is a Complete, Quad, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
The AD5754 is a Complete, Quad, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP

Overview of other products within this family

For an overview of other products within this family, view the Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4.

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5764: シリアル入力、バイポーラ電圧出力、クワッド16ビット高精度DAC (Rev D, 08/2009) (pdf, 565 kB)  データシート PDF
AD5764: Complete Quad, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, Bipolar Voltage Output DAC Data Sheet (Rev F, 09/2011) (pdf, 713 kB)  データシート PDF
CN-0006: High Accuracy, Bipolar Voltage Output Digital-to-Analog Conversion Using the AD5764 DAC  (pdf, 84 kB) 実用回路 PDF
Designing DACs into Precision Industrial 10-V Applications
by Brendan Cronin, Analog Devices, Inc. (PlanetAnalog, 3/23/2006)
技術関連記事 HTML
Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4 製品一覧 HTML
超ローノイズかつ高精度の電圧リファレンス・シリーズ「ADR45xx」を発表 (01 May 2012) プレス・リリース HTML
Multichannel DACs Shrink into TSSOPs
(Electronics Talk, 2/8/2007)
関連記事 HTML
ADI Launches Multi-Channel DAC Line
(eeProduct Center, 2/6/2007)
関連記事 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 その他 HTML
Leading Inside Advertorials: A Whole New Value Equation for Industrial Designs  (pdf, 157 kB) その他 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5764 IIO Quad-Channel DAC Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended References for the AD5764

  • For precision, low noise, low drift, we recommend the ADR435 or the ADR4550.
  • For precision, high accuracy & output trim adjust, we suggest the ADR431 or the ADR425.
  • For low noise, micropower, we recommend the ADR395.
  • For precision, low dropout, low cost, we recommend the REF192.
Recommended Digital Isolators for the AD5764
  • For process control applications, we recommend the ADuM1401 iCoupler.
  • For cost sensitive designs, we recommend the ADuM7441.
  • For digital isolators with integrated isolated power, we suggest the ADuM5401.
  • For isolated USB designs in healthcare and industrial control, we recommend the ADuM4160.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5764 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5764ASUZ 製品状況: 製造中 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工業用 Tray, 250 $ 27.63 $ 22.65 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5764ASUZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工業用 Reel, 500 - $ 22.65 Y  成分表 PCN 購入
AD5764BSUZ 製品状況: 製造中 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工業用 Tray, 250 $ 32.08 $ 26.29 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5764BSUZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工業用 Reel, 500 - $ 26.29 Y  成分表 PCN 購入
AD5764CSUZ 製品状況: 製造中 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工業用 Tray, 250 $ 35.29 $ 28.92 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5764CSUZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工業用 Reel, 500 - $ 28.92 Y  成分表 PCN 購入
AD5764SSUZ-EP-RL7 製品状況: 製造中 TQFP 1.0 MM 32 工業用 Reel, 500 - $ 32.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5764 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5764EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for the AD576X Family $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる