シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5726:  D/Aコンバータ、12ビット、クワッド、電圧出力、シリアル入力、ユニポーラ / バイポーラ

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • AD5724:全機能内蔵、クワッド、12ビット、シリアル入力、ユニポーラ / バイポーラ電圧出力

AD5726は、アナログ・デバイセズのiCMOS®製造プロセス*で製造された、12ビット、シリアル入力の電圧出力クワッドD/Aコンバータ(DAC)で、単調性と最大±1LSBの積分非直線性(INL)を保証します。

出力電圧振幅は、2つのリファレンス入力VREFPとVREFNによって決まります。VREFN入力を0V、VREFPを正電圧に設定すると、ユニポーラ範囲の正極性出力が得られます。同じようにVREFPを0V、そしてVREFNを負電圧に設定すると、ユニポーラ範囲の負極性出力を供給します。

バイポーラ出力を設定するには、VREFPとVREFNの両方を0V以外の電圧に接続します。このような出力電圧範囲の設定方式は、温度係数がさまざまな内部抵抗や外部抵抗に依存しないため、バイポーラ・オフセット方式よりも優れています。

AD5726は、最大30MHzのクロック・レートで動作するシリアル・インターフェースを備えており、DSPやマイクロコントローラのインターフェース規格に適合しています。ダブルバッファ機能があるため、すべてのDACを同時に更新できます。非同期CLR機能により、すべてのDACレジスタをユーザーの選択によりゼロスケール出力かミッドスケール出力にクリアできます。

AD5726は、16ピンSSOPと16ピンSOICのパッケージで提供しています。+5Vの単電源から±15Vの両電源、また+2.5~±10Vの電圧リファレンスなど、さまざまな電源およびリファレンス電圧で動作します。消費電力は±15V電源で240mW未満、+5V電源ではわずか30mWになります。動作は、-40~+125℃の温度範囲で仕様が規定されています。

アプリケーション

  • 産業オートメーション
  • クローズド・ループ・サーボ制御、プロセス制御
  • 自動車の試験 / 測定
  • プログラマブル・ロジック・コントローラ

*高い電圧レベルで高性能なICを求めているOEM工業用 / 計装用機器のアナログ・システム設計者にとって、iCMOSは、±15V電源で動作し、30Vに対応するだけでなく、消費電力とパッケージ・サイズを大幅に削減し、高いAC/DC性能を備えたアナログICを開発するためのテクノロジ・プラットフォームになります。

特長と利点

  • +5~±15V動作
  • ユニポーラ / バイポーラ動作
  • ±1LSBの最大INL誤差、
    ±1LSBの最大DNL誤差
  • 全温度範囲で単調増加性を保証
  • ダブルバッファ入力
  • LDAC によるデータの同時更新
  • CLRにより非同期でゼロスケール / ミッドスケールにクリア

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5726 機能ブロック図

類似製品

See also similar products:
The AD5724 is a Complete, Quad, 12-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
The AD5734R is a Complete, Quad, 14-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
The AD5754R is a Complete, Quad, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP

Overview of other products within this family

For an overview of other products within this family, view the Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5726: シリアル入力のユニポーラ/バイポーラ 12ビット電圧出力クワッドD/Aコンバータ (Rev A, 06/2008) (pdf, 1019 kB)  データシート PDF
AD5726: Quad, 12-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar, Voltage Output DAC Data Sheet (Rev C, 10/2013) (pdf, 513 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 その他 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5726 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5726YRSZ-1500RL7 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 500 - $ 11.39 Y  成分表 PCN 購入
AD5726YRSZ-1REEL 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 1500 - $ 11.39 Y  成分表 PCN 購入
AD5726YRSZ-500RL7 製品状況: 製造中 16 ld SSOP 16 工業用 Reel, 500 - $ 11.39 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5726YRSZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SSOP 16 工業用 Reel, 1500 - $ 11.39 Y  成分表 PCN 購入
AD5726YRWZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 11.39 Y  成分表 PCN 購入
AD5726YRWZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 400 - $ 11.39 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5754R Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5754REBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for the AD575X Family $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる