シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5556:  14ビットDAC、パラレル入力の電流出力、低消費電力、4象限抵抗内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中
    AD5556の製品紹介ビデオを視聴する

AD5546 / AD5556は高精度の16ビット / 14ビット、乗算型、低消費電力、電流出力、パラレル入力D/Aコンバータ(DAC)です。各デバイスは2.7~+5Vの単電源で動作し±10Vの乗算電圧リファレンスを使用して4象限出力を供給するように設計されています。

内蔵の4象限抵抗により、抵抗値のマッチングと温度トラッキングが容易になり、多象限アプリケーションで必要とされる使用部品の数が最小になります。さらに、フィードバック抵抗(RFB)の内蔵により、バッファを外付けして構成される電流 / 電圧変換回路もシンプルになります。

AD5546 / AD5556には、コンパクトな28ピンTSSOPパッケージがあり、-40~+125℃の温度範囲で動作します。

特長と利点

  • 14ビット分解能-AD5556
    16ビット分解能-AD5546
  • 2象限または4象限乗算DAC
  • DNL:±1LSB
  • INL:±1LSB
  • 動作電源電圧:2.7V~5.5V
  • 低ノイズ:12nV/√Hz
  • 低消費電力:IDD=10μA
  • セトリング時間:0.5µs
  • 内蔵RFBBにより電流 / 電圧変換が可能
  • 4象限抵抗の内蔵により、0~-10V、0~+10Vまたは±10Vの出力が可能
  • フルスケール電流:VREF=10Vで2mA±20%

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5556 機能ブロック図

AD5556 機能ブロック図
AD5556 機能ブロック図

類似製品

  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5546 Current-Output Parallel-Input, 16-Bit Digital-to-Analog Converter

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5546/AD5556: 16/14ビットD/Aコンバータ、乗算型、4象限動作用抵抗内蔵、電流出力、パラレル入力 (Rev 0, 06/2004) (pdf, 432 kB)  データシート PDF
AD5546/AD5556: Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with Four-Quadrant Resistors Data Sheet  (Rev D, 11/2011) (pdf, 683 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0025: Precision, AC Reference Signal Attenuator Using the AD5546/AD5556 Multiplying DAC  (pdf, 80 kB) 実用回路 PDF
CN-0024: Precision, Bipolar Configuration for the AD5546/AD5556 DAC  (pdf, 139 kB) 実用回路 PDF
CN-0023: Precision, Unipolar, Noninverting Configuration for the AD5546/AD5556 DAC  (pdf, 92 kB) 実用回路 PDF
CN-0022: Precision, Unipolar, Inverting Conversion Using the AD5546/AD5556 DAC  (pdf, 91 kB) 実用回路 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
乗算型D/Aコンバータ その他 HTML
データシートのノイズデータは実測値か計算値か FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Output Amplifiers for the AD5556 Recommended Voltage References for the AD5556
  • For a 10V reference, we recommend the ADR01.

Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5556 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5556CRU 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Tube, 50 $ 7.71 $ 6.31 N  成分表 PCN 購入
AD5556CRU-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 28 ld TSSOP 28 工業用 Reel, 1000 - $ 6.31 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD5556CRUZ 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Tube, 50 $ 6.67 $ 5.46 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5546 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5546SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる