シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5444:  12ビット乗算型D/Aコンバータ、高帯域幅、シリアル・インターフェース

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5444は、CMOS 12ビットの電流出力D/Aコンバータです。2.5~ 5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションなどに適 しています。

このDACは、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、大部分のDSPインターフ ェース規格と互換性を持つダブル・バッファ付き3線式シリアル・インター フェースを採用しています。

パワーアップ時には、内部のシフト・レジスタ とラッチにゼロが設定され、DAC出力はゼロスケールになります。

CMOSサブミクロン・プロセスで製造されているため、優れた4象限乗算機能を 提供します。

フルスケール出力電流は、外部リファレンス入力電圧(VREF)により決定 されます。2.5~5.5Vの単電源で動作するにもかかわらず、リファレンス として±10Vを入力することができます。内蔵の帰還抵抗(RFB)を外付 けの電流/電圧(I/V)変換用高精度アンプと組み合わせて使用する と、温度トラッキング機能とフルスケール電圧出力が可能になります。 AD5444 DACは小型の10ピンMSOPパッケージを採用しています。

特長と利点

  • 動作電源電圧:2.5~5.5V
  • 50MHzのシリアル・インターフェース
  • 12MHzの乗算帯域幅
  • リファレンス入力:±10V
  • パッケージ:10ピンMSOP
  • ピン・コンパチブルな12ビット電流出力DAC
  • 拡張工業用温度範囲:-40~+125℃
  • 単調増加性を保証
  • 4象限乗算機能
  • 電圧低下検出機能付きのパワーオン・リセット
  • 消費電流:0.5μA以下(typ)

Functional Block Diagram for AD5444

類似製品

  • AD5452 12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5446 14-Bit High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface including a Serial Data Output line

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5444:シリアル・インターフェース、12ビット、高帯域幅乗算DAC (Rev 0, 08/2005) (pdf, 578 kB)  データシート PDF
AD5444/AD5446: 12-/14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface Data Sheet (Rev E, 06/2013) (pdf, 1355 kB)  データシート PDF
AN-1085: 乗算型DAC―AC / 任意リファレンス・アプリケーション  (pdf, 379 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1085: Multiplying DACs—AC/Arbitrary Reference Applications  (pdf, 137 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
乗算型D/Aコンバータ その他 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
BeMicro FPGA Project for AD5446 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD5446 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design (Wiki Site) FPGA HDL HTML
AD5443 - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML
AD5446 IIO DAC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML
AD5791 IIO DAC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Output Amplifiers for the AD5444
  • For high speed, low noise, low distortion, we recommend the ADA4899-1 or the AD8021.
  • For high speed, low noise, low bias current, FET inputs, we recommend the AD8065 or the AD8510.
  • For precision, low offset, low bias, dual supplies, we recommend the OP1177 or the ADA4077-2.
Recommended Precision References for the AD5444
  • For high accuracy, low noise, 2.5V output, we recommend the ADR431 or the ADR4525.
  • For high accuracy, low noise, 5V output, we recommend the ADR435, or the ADR4550.
  • For high accuracy, low noise, 10V output, we recommend the ADR01.

Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5444 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5444YRM 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 3.71 $ 3.03 N  成分表 PCN 購入
AD5444YRM-REEL 製品状況: 最終購入可能日 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 3.03 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD5444YRM-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 3.03 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD5444YRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 3.21 $ 2.63 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5444YRMZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 2.63 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD5444YRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 2.63 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5446 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EV-AD5443/46/53SDZ 製品状況: 製造中 Combination Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CS1Z 製品状況: お問い合わせ Evaluation Controller Board $ 49.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる