シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5391:  D/Aコンバータ、12ビット、16チャンネル、3V / 5V、単電源 、シリアル入力、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD5390 / AD5391は、全機能内蔵、単電源動作、16チャンネルの14ビット / 12ビットのD/Aコンバータです。AD5392は、全機能内蔵、単電源動作、8チャンネルの14ビットD/Aコンバータです。すべてのデバイスは、64ピンLFCSPパッケージまたは52ピンのLQFPを採用しています。全てのチャンネルは、レールtoレール動作の出力アンプを内蔵しています。すべてのデバイスには、リファレンス電圧(1.25V / 2.5V、10ppm/℃)、外部でのモニタリング用に共通のMON_OUTピンへ出力するアナログ出力をマルチプレクスするチャンネル・モニタ機能、それに出力アンプのスルーレートの最適化を可能にする出力アンプ・ブースト・モードが内蔵されています。

AD5390 / AD5391 / AD5392は、30MHzを超えるインターフェース速度を持つ3線、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP互換シリアル・インターフェースと、400kHzのデータ転送レートをサポートするI2C互換インターフェースを内蔵しています。

DACレジスタの前にある入力レジスタがダブル・バッファリング機能を持っているため、DAC出力を独立に更新、またはLDAC入力を使って同時に更新することができます。各チャンネルには、プログラマブルなゲインおよびオフセット調節レジスタが内蔵されているため、すべてのDACチャンネルを完全にキャリブレーションすることができます。

消費電力はチャンネル当たり0.25mA(typ)です。

アプリケーション

  • 計測機器・工業用制御
  • パワーアンプ制御
  • レベル設定(ATE)
  • 制御システム
  • MEM’sシステム
  • 可変オプティカル減衰器(VOA)
  • オプティカル・トランシーバ(MSA300、XFP)

特長と利点

  • AD5390:16チャンネル14ビット電圧出力DAC
  • AD5391:16チャンネル12ビット電圧出力DAC
  • AD5392:8チャンネル14ビット電圧出力DAC
  • 単調性を保証
  • INL:
    ±1LSB max(AD5391)
    ±3LSB max(AD5390-5 / AD5392-5)
    ±4LSB max(AD5390-3 / AD5392-3)
  • 1.25V / 2.5V、10ppm/℃のリファレンス電圧を内蔵
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • レールtoレール出力のアンプ
  • パワーダウン・モード
  • パッケージ・タイプ
    64ピンの9mm×9mm LFCSP
    52ピンの10mm×10mm LQFP
  • ユーザー・インターフェース

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5391 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5390/AD5391/AD5392:8/16チャンネル、3V/5V、シリアル入力、単電源、12/14ビット電圧出力DAC (Rev A, 12/2004) (pdf, 846 kB)  データシート PDF
AD5390/AD5391/AD5392: 8-/16-Channel, 3 V/5 V, Serial Input, Single-Supply, 12-/14-Bit Voltage Output Data Sheet (Rev F, 06/2014) (pdf, 1139 kB)  データシート PDF
AN-1230: 8 to 16 Channels of Programmable Voltage with Excellent Temperature Drift Performance Using the AD5390/AD5391/AD5392 DACs  (pdf, 80 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0030: AD5390/AD5391/AD5392 Channel Monitor Function  (pdf, 82 kB) 実用回路 PDF
UG-681: Evaluating the AD5390/AD5392, 16-/8-Channel, 14-Bit Voltage Output DACs with On-Chip Reference  (pdf, 646 kB) ユーザー・ガイド PDF
Software Calibration Reduces D/A Converter Offset and Gain Errors
by Ken Kavanagh, Analog Devices, Inc. (Planet Analog, 5/18/2006)
技術関連記事 HTML
denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張  (pdf)
アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。
製品カタログ PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC  (pdf, 1100 kB)
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。
その他 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimDDS™評価ツール
アナログ・デバイセズのDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)ICを選択して評価するためのツールです。デバイスを選択し、目標の動作条件を入力すると、デバイスの一般的な性能を評価できます。
設計ツール&シミュレータ HTML
AD5380 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5391 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5391BCPZ-3 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 23.69 $ 20.14 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5391BCPZ-5 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 23.69 $ 20.14 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5391BCPZ-5-REEL 製品状況: 最終購入可能日 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Reel, 2500 - $ 20.14 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD5391BCPZ-5-REEL7 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 - $ 20.14 Y  成分表 PCN 購入
AD5391BSTZ-3 製品状況: 製造中 52 ld LQFP (10x10mm) 52 工業用 Tray, 160 $ 23.69 $ 20.14 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5391BSTZ-5 製品状況: 製造中 52 ld LQFP (10x10mm) 52 工業用 Tray, 160 $ 23.69 $ 20.14 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる