シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5314:  10ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V電源、500µA消費電流、クワッド電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5314(10ビット)は2.5~5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、3V電源時の消費電流が500µAの10ピン・マイクロSOICパッケージのクワッド、バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの出力アンプは、レールtoレール出力振幅動作が可能で、0.7V/µsのスルーレート性能を備えています。これらのデバイスでは、最大30MHzのクロック・レートで動作する3線式シリアル・インターフェースを使用します。このシリアル・インターフェースは、標準のSPI、QSPI、MICROWIRE、DSPインターフェース規格と互換性があります。

アプリケーション

  • ポータブルのバッテリ駆動機器
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • プログラマブルな電圧 / 電流源
  • プログラマブルな減衰器
  • 工業用プロセス制御

特長と利点

  • 1つの10ピン・マイクロSOICパッケージに4個の10ビットD/Aコンバータを内蔵
  • 低消費電力:
    消費電流500µA@3V、600µA@5V
  • 電源:+2.5~+5.5V
  • 設計で単調増加性を保証
  • パワーダウン時の消費電流:
    80nA@3V、200nA@5V
  • ダブル・バッファ入力ロジック
  • 出力電圧範囲:0V~VREF
  • 0Vにパワーオン・リセット
  • 出力の同時更新(LDAC機能)
  • 低消費電力、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPコンパチブルの3線式シリアル・インターフェース
  • レールtoレール出力のバッファ・アンプを内蔵
  • 温度範囲:-40~+105℃

AD5314 機能ブロック図

類似製品

  • AD5024: Fully Accurate, Quad, 12-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
  • AD5044: Fully Accurate, Quad, 14-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
  • AD5064: Fully Accurate, Quad, 16-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
More

OF NOTE ...

For additional information, please see also AD5317 for enhanced functionality and the AD5315 with a 2-Wire Interface.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5304/AD5314/AD5324: 8/10/12 ビットD/A コンバータ、2.5 ~5.5V 、500 μA クワッド電圧出力、10 ピンμSOIC (Rev B, 08/2000) (pdf, 160 kB)  データシート PDF
AD5304/AD5314/AD5324: 2.5V to 5.5V, 500 µA, Quad Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 10-Lead Packages Data Sheet  (Rev H, 09/2011) (pdf, 529 kB)  データシート PDF
AN-759: ADuC8xxファミリーおよびADuC702xファミリーでのDAC出力数の拡張  (pdf, 189 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-759: Expanding the Number of DAC Outputs on the ADuC8xx and ADuC702x Families (uC012)  (pdf, 112 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems その他 HTML
出力が発振 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5314 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Precision References for the AD5314 Recommended Output Amplifiers for the AD5314
  • For applications requiring 5V bipolar outputs, we recommend the AD8638 or the dual AD8639.
  • For wider supplies, we recommend the AD820 or the OP295.
Recommended Digital Isolator for the AD5314
  • For process control applications in industrial environments, we recommend the ADuM1300 or the ADuM1310.

Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5314 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5314ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 2.63 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5314ARM-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 3.03 N  成分表 PCN 購入
AD5314ARMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 3.21 $ 2.63 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5314ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 2.63 Y  成分表 PCN 購入
AD5314BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 3.59 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5314BRM 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 5.06 $ 4.16 N  成分表 PCN 購入
AD5314BRM-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 4.16 N  成分表 PCN 購入
AD5314BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 4.38 $ 3.59 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5314BRMZ-REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 3.59 Y  成分表 PCN 購入
AD5314BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 3.59 Y  成分表 PCN 購入
AD5314WARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 2.81 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる