シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD1852:  24ビットD/Aコンバータ、ステレオ、192kHz、マルチビット・シグマ・デルタ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD1852は、18 / 20 / 24ビットの全機能内蔵型ステレオ・デジタル・オーディオ再生システムです。マルチビット・シグマ・デルタ(SD)変調器、デジタル・インターポレーション・フィルタ、アナログ出力ドライブ回路で構成されています。そのほかに、SPI互換のシリアル・コントロール・ポート経由で設定できるステレオ・アッテネータやミュート機能も備えています。AD1852は、サンプル周波数192kHzと96kHzおよび24ビット対応など、既知のすべてのDVDフォーマットと完全な互換性があります。また下位互換性もあり、レッドブック準拠のコンパクト・ディスク向け50 / 15msデジタル・ディエンファシスや、32kHz / 48kHzのサンプリング・レートでのディエンファシスをサポートしています。

特長と利点

  • 5Vステレオ・オーディオDACシステム
  • 16 / 18 / 20 / 24ビット・データの入力可能
  • 24ビット、192kHzのサンプル・レートをサポート
  • 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、192kHzを含む広範囲のサンプル・レートに対応
  • アイドル音とノイズ・レベルを低減し、完全な差動直線性を再現する複数ビットΣ-Δモジュレータ
  • データ直接スクランブリングDAC―高いジッター耐性
  • 最適性能を引き出す差動出力

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD1852 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD1852: マルチビット・シグマ・デルタD/A コンバータ、ステレオ、24 ビット、192kHz (Rev 0, 05/2000) (pdf, 580 kB)  データシート PDF
AD1852: Stereo, 24-Bit, 192 kHz,Multibit, Sigma-Delta DAC Data Sheet  (Rev A, 11/2009) (pdf, 234 kB)  データシート PDF
AN-327: DAC ICs: How Many Bits Is Enough?  (pdf, 345 kB)
Digital audio playback DACs are available in a variety of different architectures--each with it's own performance tradeoffs.
アプリケーション・ノート PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) アプリケーション・ノート PDF
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
AD1852 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる