-
AD5933/4のデモンストレーションと設計のツール
AD5933/4インピーダンス・コンバータ/ネットワーク・アナライザをデモンストレーションで使用するためのツール -
AD650(VF変換器)周辺部品の決定計算
このツールはAD650の周波数/電圧変換アプリケーションと電圧/周波数変換アプリケーションのためのCint、Rint、Cosの値を計算します。出力の影響を確認しながら計算結果の値を調整することができます。 - AD7193/AD7194 Digital Filter Model (xls, 728 kB)
- AD7714 Digital Filter Model (xls, 267 kB)
- AD7730/AD7730L/AD7731 Digital Filter Model (xls, 955 kB)
-
AD7732/34/38/39のコードワード・ツール
AD7732/34/38/39シグマ・デルタADCで入力電圧から出力のコードワードを計算するツール - AD7785, AD779x Digital Filter Model (xls, 280 kB)
-
AD8158パワー計算
(xls, 54 kB)
このスプレッドシートは、電源要件や総合消費電力を計算するためのツールです。 -
AD8304コンポーネント計算
ログ変換器AD8304を使う回路でスロープやインターセプトを変える場合、適応するコンポーネントの値を計算するツールです。 -
AD8313コンポーネント計算
ログ変換器AD8313を使う回路でスロープやインターセプトを変える場合、適応するコンポーネントの値を計算するツールです。 -
AD8330(可変ゲインアンプ)の計算ツール
入力電圧と抵抗に基づいてAD8330のゲインと出力電圧を計算します。Vin、Vmag、電源電圧が制限内で有効な場合、理想ゲイン対VDBS、および出力対入力のグラフを作成します。 -
DDSレジスタ設定ツール
出力周波数、位相、および基準クロックに基づいてDDSをプログラミングするための、チューニングワードと16進数のコードを決定します。所望の出力電流レベルに必要な実際の出力周波数とRset値を計算します。出力端での高調波イメージとスプリアスを図示します。これにはユーザー定義のアナログ・フィルタの影響も反映されます。 -
iCoupler≐消費電流計算
アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータの消費電流を計算するためのオンライン・ツールです。 -
SSM2167伝達特性ツール
RCOMPとRGATEから伝達特性を計算してプロットするオンライン・ツール -
Video Interface Settings Calculators
- AD9882 PLL Setting Calculations (xls, 46 kB)
- AD9883 PLL Setting Calculations (xls, 48 kB)
- AD9884 PLL Setting Calculations (xls, 19 kB)
- AD9887A PLL Setting Calculations (xls, 52 kB)
- AD9888 PLL Setting Calculations (xls, 49 kB)
-
オペアンプの安定性
オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット -
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。