-
ADI Diff Amp Calculator™ ‐ダウンロード版‐
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI Diff Amp Calculator」がアップデートされました。システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。この新ツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。- ADIDiffAmpCalculator.zip (zip, 167 kB)
-
ADIsimADC™仮想評価ボード
ADIsimADCは、データ・コンバータの多くの重要な仕様(オフセット、ゲイン、サンプル・レート、帯域幅、ジッタ、待ち時間、ACとDCの直線性など)を使用して動作をシミュレートします。これらのモデルには、システム・レベルでコンバータの性能を検証する方法が用意されており、選択したデバイスの適用範囲を決定できます。 -
ADIsimCLK™設計/評価ソフトウェア
ADIsimCLKは、アナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック発生器専用に開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計装、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)など、クロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。 -
ADIsimDAC™
このツールは、DACやDACのアプリケーション回路を選択、評価するためのソリューション・ベースのツールです。 -
ADIsimDDS™評価ツール
アナログ・デバイセズのDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)ICを選択して評価するためのツールです。デバイスを選択し、目標の動作条件を入力すると、デバイスの一般的な性能を評価できます。 -
ADIsimDiffAmp™
差動アンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。使用するデバイスの代表的なデータ(Typical data)を使用して、アンプの一般的な動作を数学的にモデル化します。出力波形の可視化によって、選択した差動アンプ回路におけるゲインの設定/計算を行い入出力電圧、Vocmの電圧範囲とクリッピング・レベルを決定する場合に有効なツールです。
*使用方法については日本語版がございます。 -
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。 -
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。 -
ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール
このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、設計目標を選定すると、このツールが最適な値を計算して、全体回路図、BOM、効率性のグラフ、性能の一覧を生成します。BOMにはベンダの製品番号が含まれており、代替部品を選択することもできます。設計全体がPDFで文書化されているため、印刷や電子メールでの送信が可能です。 -
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。 - ADIsimSRD Design Studio™
-
ADIsimThermocouple™
このツールはAD594/AD595熱電対アンプで用いる熱電対の種類や温度に基づいて、出力電圧を計算します。 - Analog Bridge Wizard
- Analog Filter Wizard™ v1.0
- Analog Photodiode Wizard
- Instrumentation Amplifier Common Mode Gain Calculator
- パワーマネジメント・ダウンロード・ツール
- 高速A/Dコンバータ(ADC)の評価用ボード/ソフトウェア/ビエへイビア・モデル