概要

製品概要

28V Input to 0V to 28V Output SEPIC SuperCap Charger with Input Current Limit

LT3956は、定電流源および定電圧レギュレータとして動作するDC/DCコンバータで、高電流LEDをドライブするのに最適です。このデバイスは、内部の安定化7.15V電源でドライブされる84V/3.3A定格のローサイドNチャネル・パワーMOSFETを内蔵しています。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、広範囲の電源電圧と出力電圧範囲にわたり安定して動作します。グランド基準電圧のFBピンはいくつかのLED保護機能の入力となるとともに、コンバータが定電圧源として動作することを可能にします。周波数調整ピンにより、100kHz~1MHzの周波数をユーザーが設定可能で、効率、性能または外付け部品サイズを最適化することができます。

関連するカテゴリー

対象となる製品