リファレンス設計

アナログ・デバイセズは100種類にわたるリファレンス・デザインを、お客様のシステムレベルでのミクスト・シグナル・デザインやソフトウェアドライバ、またアルゴリズム設計による問題を解決するために作成しました。

ソフトウェア無線

AD-FMCOMMS3-EBZ は、RF アプリケーションを想定した 高性能、高集積化 RF トランシーバーAD9361をベースに開発された高速アナログ・モジュールです。

AD-FMCOMMS3-EBZ 

Combo Circuits From the Lab

Combo Circuits from the Lab リファレンス・デザインについて

アナログ・デバイセズとリニアテクノロジーが新たなスタートを切りました。力を合わせ、高性能アナログ製品業界のリーダーをめざします。お客様の回路設計の課題の解決に役立つ Combo Circuits from the Lab リファレンス・デザインをご覧ください。

Combo Circuits from the Lab

回路コレクション

回路コレクション(Circuit Collections)は、データシート、デザイン・ノート、アプリケーション・ノートから最もよく使用されている設計を集め、便利にまとめたものです。   View More

ドライバ & リファレンスコード

デバイスドライバ、HDL、および基本的なアルゴリズムなど、様々なレベルのコード開発に役立つソフトウェアをご用意しています。   View More

ハードウェア リファレンス設計

アナログ、ミックスド・シグナル、RF、センサー、電源、プロセッサに関するリファレンスデザイン集です。   View More