オープン・ハードウェア開発プラットフォーム

アナログ・デバイセズの ADICUP 開発プラットフォーム・ファミリーは、工業グレードの処理能力と検出能力をオープンな設計環境で提供します。

Arduino、Pmod、Grove などのインターフェースとのフォーム・ファクタ互換性に加え、シグナル・チェーン、センサー・シールドにも対応しており、エンド to エンドのアプリケーションに特有の開発を柔軟に行うことができます。

エコシステムは絶えず進化しているため、さまざまなアプリケーションに対応する新しい処理能力とセンサー能力を提供し、拡大するツール・チェーンとハードウェアおよびソフトウェア設計ファイルにより、概念実証テストをより迅速に行い、プロトタイプ作成から生産までの工程を効率化できます。

最適なプラットフォームの選定

工業用 IoT

X+

EVAL-ADICUP3029EVAL-ADICUP3029
超低消費電力 ARM Cortex-M3 プロセッサを搭載した、IoT(モノのインターネット)アプリケーション向けの Arduino ベースのワイヤレス開発プラットフォーム。


  • Arduino、PMOD、Grove のフォーム・ファクタに対応
  • 超低消費電力 ARM Cortex M3
  • オープン・ソースの IDE ツール
  • 外付けデバッガ/エミュレータ・ツールが不要

EVAL-ADICUP3029 を見る

高精度計測

X+

EVAL-ADICUP360EVAL-ADICUP360
Arduino フォーム・ファクタ対応の ARM Cortex-M3 開発プラットフォーム


  • Arduino と PMOD のフォーム・ファクタに対応
  • 低消費電力 ARM Cortex M3
  • オープン・ソースの IDE ツール
  • 外付けデバッガ/エミュレータ・ツールが不要

EVAL-ADICUP360 を見る

特長 EVAL-ADICUP360 EVAL-ADICUP3029
プロセッサ ARM Cortex-M3 ARM Cortex-M3
速度 16MHz 26MHz
電源 290uA/MHz 30uA/MHz
代表的な使用例 •  高精度計測
•  計測器
•  工業用オートメーション
•  資産健全性管理
•  ヘルスケア
•  IoT エッジ・ノード
ハードウェア・コネクタ •  Arduino Uno
•  Arduino Due
•  SPI PMOD
•  I2C PMOD
•  Arduino Uno
•  I2C Grove
•  SPI PMOD
•  I2C PMOD
ワイヤレス接続 •  サード・パーティ製の外付けハードウェア・モジュール •  Bluetooth
•  Wi-Fi
IDE サポート •  CrossCore Embedded Studio
•  IAR
•  Keil
•  CrossCore Embedded Studio
•  IAR
•  Keil
電力供給オプション •  USB
•  DC Power
•  USB
•  DC Power
•  Battery (AAA)
内臓デバッガ あり あり (分離)
その他の機能 デュアル 24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータ内蔵 セキュリティ強化

ADICUP のエコシステム

ADICUP 開発プラットフォームは、統合化された包括的なツール、ソフトウェア、ハードウェア、きめ細かいサポートを提供します。

プロトタイプ作成
オープンなハードウェア・モジュールとソフトウェア例により、概念実証テストを行ったりカスタマイズ可能なオプションを搭載するなど、シグナル・チェーン全体のアプリケーションに特有の開発ができます。例えば、 有毒ガスのワイヤレス検知(英語)や衝撃検出(英語)などの設計ができます。

オープン・ソース
Eclipse および Eclipse ベースの CrossCore Embedded Studio を使用し、オープン・ソースのツール・チェーンに対応しているため、一般的な開発ツールを使用して、制約なしに簡単かつ効率的にコードの開発を行うことができます。また、ADICUP 開発プラットフォームは、GNU Toolchain(GCC/GDB)、GNU ARM Eclipse Plugin、openOCD を使用したコード開発とデバッグにも対応しています。

サポート
Analog Devices Wiki(英語)では、ハードウェアおよびソフトウェア・ファイル、アプリケーション・コード、例のセットアップ方法に関するチュートリアルなど、すべての関連資料を提供しています。また、 EngineerZone(英語)では、アナログ・デバイセズのエンジニアがサポートを提供し、ご質問にもお答えします。

ADICUP Ecosystem