製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2458A is a 42V, 1.5A micropower synchronous step-down regulator featuring the LT8608. The demo board is designed for 5V output from a 5.5V to 42V input. The wide input range allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The LT8608 is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 2.5μA of quiescent current when output is regulated at 5V. Top and bottom power switches, compensation components and other necessary circuits are inside of the LT8608 to minimize external components and simplify design.


 


対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。