製品概要

製品概要

DC1813A-B Demo Board for:
LTC2368-16 16-Bit, 1Msps, Pseudo- Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR
LT6202 Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nVrtHz Noise, Low Power Op Amps
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References


 


対象となる製品

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
EXE
14.18 M
QuikEval
QuikEvalシステムは、USBベースの製品デモンストレーションおよびデータ収集システムで、旧リニアテクノロジー製品の性能を迅速に評価することができます。 このシステムは、特定の旧リニアテクノロジー製品用の個々のドータ・カードに接続するUSBデータ・アクイジション・コントローラ・ボード(DC590B)で構成されています。

ハードウェア (3)

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。