製品概要

製品概要

Demo circuit DC1533A features the LTM8045, an inverting/SEPIC μModule converter delivering up to 700mA of output current. DC1533A is configured as an inverting converter, but can be easily changed to a SEPIC configuration for non-inverting step-up or step-down functionality. The user adjustable features of the LTM8045 such as output voltage, switching frequency, soft-start period and undervoltage lockout can be changed on DC1533A simply by modifying or installing the appropriate resistors or capacitor.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。