製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1371, along with PScope software, provides a USB based, Windows PC hosted digital data acquisition system supporting high speed data converter products. The DC1371 must be powered with the 5V power supply that is supplied with the demo board. The PScope evaluation software automatically detects the DC1371 and the demonstration circuit board connected to it. This system provides for fast and easy performance evaluation of high speed ADCs. DC1371 collects samples from high speed demonstration circuits and the PScope software performs various analyses on the data including calculating SNR, SINAD, THD, SFDR and ENOB.

ハードウェア (118)

ドーター・ボード

60 ドーター・ボード すべて表示

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。