製品概要

製品概要

Demonstration Circuit 1306 is a High Efficiency USB Power Manager plus Multi-Output Power Supply featuring the LTC3586. The LTC3586 integrates a high efficiency Li-Ion battery charger with PowerPath control and four general purpose synchronous switching regulators (2 × 400mA dual buck, 1A buck-boost, 800mA boost), all in one chip. The PowerPath manager includes a 4.35V to 5.5V input synchronous switching regulator, a full-featured 1.5A CC/CV linear Li-Ion battery charger and an ideal diode. Designed specifically for USB applications, the LTC3586’s low voltage switching regulator automatically limits its input current to a maximum of either 1x (for USB 100mA), 5× (for USB 500mA) or 10× for wall-powered applications (1A). The demo board can be used with the LTC3586-1(4.1V charge voltage) or LTC3586 (4.2V charge voltage).

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。