製品概要

機能と利点

  • ADIS1646x 互換ブレークアウト・ボード
  • インターフェース・ボード・サイズ: 44 mm x 47 mm
  • 実装ハードウェア・キット: M2x0.4mm
  • 平面インターフェース用スペース: 7 mm
  • リボン・ケーブル: 16 ピン 12 インチ
  • RoHS 準拠

製品概要

ADIS16IMU4/PCBZ は、組込み型プロセッサ開発プラットフォームまたは EVAL-ADIS 評価システムへの、ADIS16xxx IMU 製品の接続プロセスを簡素化するコンポーネント・キットです。このキットには 4 つの主要なコンポーネント、インターフェース・ボード、スタンドオフ、実装ハードウェア、およびリボン・ケーブルが含まれています。

アプリケーション

  • 工業用計測器
  • ロボット
  • プラットフォーム安定化装置
  • 個人追跡システム

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。