製品概要

製品概要

The AD8250-EVALZ board includes on-board gain setting switches to quickly demonstrate the AD8250’s software gain programmability. In addition, an external logic generator can be connected to the AD8250-EVALZ SMA ports to test the PGIA’s gain control. See the AD8250-EVALZ data sheet for complete insruction.

 

See AD8250 data sheet for specifications available on-line.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。