製品概要
機能と利点
- ADSP-BF538F Blackfin processor
- 64 MB (32M x 16) SDRAM
- 4 MB (2M x 16 ) FLASH memory
- ADM3202 RS-232 line driver/receiver
- AD1871 96 kHz stereo ADC
- AD1854 96 kHz stereo DAC
- TJA1041 Transceiver
- 2 RJ10 connector
- 9 LEDs
製品概要
The ADSP-BF538F EZ-KIT Lite® provides developers with a cost-effective method for initial evaluation of the ADSP-BF538F Blackfin® Processors via a USB-based, PC-hosted tool set. With this EZ-KIT Lite, users can learn more about the Analog Devices (ADI) ADSP-BF538F hardware and software development, and quickly prototype a wide range of applications.
The EZ-KIT Lite includes an ADSP-BF538F Blackfin Processor desktop evaluation board along with an evaluation suite of the VisualDSP++® development and debugging environment, including the C/C++ compiler, assembler, and linker. The evaluation suite of VisualDSP++ is designed to be used with the EZ-KIT Lite only.
Ordering Information
Part number: ADZS-BF538F-EZLITE
CROSSCORE® Tools Support
Tel: 1.800.ANALOGD
Contact Support
対象となる製品
Package Contents
- ADSP-BF538F EZ-KIT Lite board
- VisualDSP++ Installation Quick Reference Card
- Universal 7V DC power supply
- 6-foot 3.5 mm male-to-male audio cable
- 3.5 mm headphones
- 10-foot USB 2.0 cable
推奨システム動作環境
- Windows® 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Vista™ or (from update 7) Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate editions
- Intel Pentium® processor (x86 compatible), 1 GHz or faster
- 512 MB RAM and 2 GB available hard disk space
- VisualDSP++ 5.0
関連資料
評価用キット マニュアル (レガシー) (1)
プロセッサ・マニュアル (1)
Board Design Database (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。