製品概要

機能と利点

  • USB 給電の学習ツール
  • 同じピンで同時に電流(-200 ~ +200mA)と電圧(0 ~ 5V)の測定と供給
  • オシロスコープ(100 kSPS)、ファンクション・ジェネレータ(100 kSPS)
  • Windows、Linux、OS X に対応したPixelPulse 2(オープン・ソース)
  • 分解能 4 桁、16 ビット(0.05%)の基本測定精度
  • ソースおよびシンク(2 象限)動作
  • C、C++ および Python バインディング
  • MATLAB データ・アクイジション・ツールボックス
  • オープン・ソースのハードウェア
  • ADALP2000 アナログ・パーツ・キットの豊富なアナログ部品。ソルダーレス・ブレッドボードによる回路作成

Active Learning Program ADALM1000(M1K)使用の手引き書」を作成しました。
内容は、以下になります。

  • ADALM1000、ADALP2000の紹介
  • ADLAM1000を使用する上で必要なソフトウェア(PixelPulse2、ALICE)と使用例

製品概要

ADALM1000 アクティブ・ラーニング・モジュールは、一人でも教室でも使用できる、電子工学の基礎を学ぶための使いやすいツールです。ADALM1000 モジュールを使って、身近なアナログの世界の理解を深めることができ、レベルや経歴に関係なく、あらゆる学習者にご利用いただけます。早い段階で ADALM1000 を使った体験学習を行うことで、電子工学の基礎を確実に身につけることができます。


ADALM1000 モジュールによって、電流、電圧、インピーダンス(抵抗、インダクタンス、容量)の関係がよくわかります。ADALM1000 はパーソナルなポータブル・ラボとして利用でき、ノート PC やタブレットと併用すれば、教室での学習を深めることができます。Pixelpulse 2 の革新的なグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)によって、学習曲線は最短になり、賢く作業しながら、知識を拡大することができます。

ADALM1000 はすべての人を対象にした学習ツールです。


利点


  • アナライザ、ジェネレータ、カーブトレーサ、電流/電圧システムの機能を組み合わせた手頃な価格の計器
  • 技術工学環境のコンセプトと実際の回路を解析する機能
  • 指導者と学生のどちらも利用できる、技術上の難題を習得するための無料のオンライン・ラボとカリキュラム
  • 体系的な体験活動で学習意欲を高め、習得をスピードアップし、基礎的な技術工学の知識に対する興味を喚起
  • キャリア開発に必要な考える力の向上を支援


APS(インスケイプ株式会社提供)では、ADALM1000、ADALP2000の使い方などを紹介する初心者向け講座を連載しています。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。