分析 | 制御 | 評価用 (ACE) ソフトウェア

アナログ・デバイセズの「分析、制御、評価」用(ACE)ソフトウェアは、アナログ・デバイセズの製品ポートフォリオに含まれるさまざまな評価用システムの評価と制御を行うことができるデスクトップ・ソフトウェア・アプリケーションです。このアプリケーションは、共通のフレームワークとコンポーネント別のプラグインで構成されています。

ACE では、コンポーネントの機能の動作を学ぶとともに、理解しやすい抽象化レベルでシステムにアクセスすることができます。

ACE 1.9.2651.1101

Download ACE Installer : Updated June 5, 2018

Download ACE Offline Installer : This installer contains the .NET 4.0 Client installer for target machines that don't have .NET 4.0 installed and don't have an internet connection available during installation.

Download ACE User Guide : The ACE User Guide provides details on getting started with ACE, understanding the user interface, and communicating with attached hardware.

ACE Evaluation Board Plug-ins

If the machine that ACE is installed on has internet access, you can find/install/update plug-ins directly from the ACE application. For environments without internet access, you can download these plug-ins to portable storage and install them into ACE.

Plugin Support
Board.ADA2200 1.10.2 (Jun 26 18) ZIP
  • Chip.ADA2200 1.10.2

EVAL-ADA2200

Board.AD5758 1.0.13 (Apr 24 18) ZIP
  • Chip.AD5758 1.0.13

EVAL-AD5758

Board.AD5592R 1.0.0 (May 04 18) ZIP
  • Chip.AD5592R 0.1.49

Board.ADGS5412 0.1.5 (Jan 29 18) ZIP
  • Board.ADGSXX12_14 1.0.0

Board.ADGS1412 2.0.2 (Jan 29 18) ZIP
  • Board.ADGSXX12_14 1.0.0

Board.ADGS1212 1.0.1 (Jan 29 18) ZIP
  • Board.ADGSXX12_14 1.0.0

Board.ADGSXX12_14 1.0.0 (Jan 29 18) ZIP
  • Chip.ADGSXX12_14 1.0.0

EVAL-ADGS1212 EVAL-ADGS1412 EVAL-ADGS1612 EVAL-ADGS5412 EVAL-ADGS5414

Board.AD5766 1.1.14 (Oct 27 17) ZIP
  • Chip.AD5766 1.1.16

EVAL-AD5766

Board.AD9695 0.1.3 (Feb 07 18) ZIP
  • Chip.AD9695 0.1.2

EVAL-AD9695

Board.ADA4571 1.0.2 (Apr 25 18) ZIP
  • Chip.ADA4571 0.1.3

EVAL-ADA4571

Board.AD9689 0.1.3 (Jan 18 18) ZIP
  • Chip.AD9689 0.1.1

EVAL-AD9689

Board.AD9152 0.1.1 (Aug 03 17) ZIP
  • Chip.AD9516 1.1.0
  • Chip.AD9152 0.1.4

EVAL-AD9152

Board.AD9172 1.2.4 (Feb 20 18) ZIP
  • Chip.AD9528 1.1.2
  • Chip.HMC7044 0.1.0
  • Chip.AD9172 1.2.1

EVAL-AD9172 EVAL-AD917x

Board.ADRF6780 1.1.0 (May 10 17) ZIP
  • Chip.ADRF6780 1.1.0

EVAL-ADRF6780

Board.AD9680 1.1.5 (Feb 07 18) ZIP
  • Chip.AD9680 1.2.0

EVAL-AD9680

Board.AD5696R 1.0.39 (May 12 17) ZIP
  • Chip.AD5696R 1.0.62
  • Board.Nanodac 1.0.36

EVAL-AD5696R

Board.AD5693R 1.0.39 (May 12 17) ZIP
  • Chip.AD5693R 1.0.62
  • Board.Nanodac 1.0.36

EVAL-AD5693R

Board.AD5686R 1.0.39 (May 12 17) ZIP
  • Chip.AD5686R 1.0.62
  • Board.Nanodac 1.0.36

EVAL-AD5686R

Board.AD5683R 1.0.39 (May 12 17) ZIP
  • Chip.AD5683R 1.0.62
  • Board.Nanodac 1.0.36

EVAL-AD5683R

Board.AD5676R 1.0.39 (May 12 17) ZIP
  • Chip.AD5676R 1.0.62
  • Board.Nanodac 1.0.36

EVAL-AD5676

Board.AD5676 1.0.39 (May 12 17) ZIP
  • Chip.AD5676 1.0.62
  • Board.Nanodac 1.0.36

EVAL-AD5676

Board.AD5675R 1.0.39 (May 12 17) ZIP
  • Chip.AD5675R 1.0.62
  • Board.Nanodac 1.0.36

EVAL-AD5675

Board.AD5675 1.0.39 (May 12 17) ZIP
  • Chip.AD5675 1.0.62
  • Board.Nanodac 1.0.36

EVAL-AD5675

Board.AD6688 0.1.0 (May 09 17) ZIP
  • Chip.AD6688 0.1.0

EVAL-AD6688

Board.Nanodac 1.0.39 (May 12 17) ZIP
  • Chip.Nanodac 1.0.62

Board.AD9208 0.2.2 (Feb 05 18) ZIP
  • Chip.AD9208 0.1.5

EVAL-AD9208

Board.AD5767 1.1.23 (Nov 01 17) ZIP
  • Chip.AD5767 1.1.19

EVAL-AD5767

Board.AD5667R 1.3.24 (Mar 10 17) ZIP
  • Chip.AD5667R 1.3.21

EVAL-AD5667R

Board.AD5663R 1.3.49 (Mar 20 17) ZIP
  • Chip.AD5663R 1.3.20

EVAL-AD5663R

Board.AD9162 1.2.3 (Apr 24 18) ZIP
  • Chip.AD9508 1.2.0
  • Chip.ADF4355 1.1.0
  • Chip.AD9161 1.3.0
  • Chip.AD9162 1.3.0
  • Chip.AD9163 1.2.0
  • Chip.AD9164 1.3.0

EVAL-AD916X

Board.AD9739A 1.1.1 (Dec 11 17) ZIP
  • Chip.AD9739A 1.1.0
  • Chip.AD9737A 1.1.0

EVAL-AD9737A EVAL-AD9739A

Board.AD9576 1.0.3 (Jan 16 17) ZIP
  • Chip.AD9576 1.1.0

EVAL-AD9576

Board.AD9154 1.1.1 (Dec 11 17) ZIP
  • Chip.AD9154 1.1.0

EVAL-AD9154

Board.AD9142A 0.2.1 (Dec 11 17) ZIP
  • Chip.AD9516 1.1.0
  • Chip.AD9142A 0.2.0

EVAL-AD9142A

Board.AD9136 0.2.1 (Dec 11 17) ZIP
  • Chip.AD9136 1.1.0

EVAL-AD9136

Board.AD9135 1.1.1 (Dec 11 17) ZIP
  • Chip.AD9135 1.1.0

EVAL-AD9135

Board.AD9129 1.1.1 (Aug 14 17) ZIP
  • Chip.AD9129 1.1.0
  • Chip.AD9119 1.1.0

EVAL-AD9119 EVAL-AD9129

Board.AD9122 1.2.2 (Oct 24 17) ZIP
  • Chip.AD9516 1.1.0
  • Chip.AD9122 1.1.0
  • Chip.AD9121 1.1.0

EVAL-AD9121 EVAL-AD9122 EVAL-AD9125

Board.ADA8282 1.1.0 (Jan 16 17) ZIP
  • Chip.ADA8282 1.1.0

EVAL-ADA8282

Board.AD9144 1.2.1 (Dec 11 17) ZIP
  • Chip.AD9144 1.2.0

EVAL-AD9144

Board.AD6684 0.2.2 (Feb 07 18) ZIP
  • Chip.AD6684 0.2.1

EVAL-AD6684

Board.AD9694 0.2.2 (Feb 07 18) ZIP
  • Chip.AD9694 0.2.1

EVAL-AD9694

お探しの製品番号のシンボル/フットプリントはありませんでした。
Plug-in for
  • Plug-in
  • Support

システム要件

ACE ソフトウェア・スイートを使用するために必要な PC の最低条件は以下の通りです。

  • Windows XP SP3(32 ビット)、Windows Vista SP2(32/64 ビット)、Windows 7 SP1(32/64 ビット)、Windows 8.1(32/64 ビット)、Windows 10(32/64 ビット)
  • USB 2.0 ポート(少なくとも 1 つ)
  • 最小 512MB、または OS の推奨容量がこれより大きい場合はその容量
  • 250MB の空きハード・ドライブ容量

前提条件(ACE インストーラに含まれています)