パワーマネジメント ツール

アナログ・デバイセズは、電源回路の選択と設計が容易になるパワーマネジメント・ツールを提供しています。電源の条件を設定すれば、ADIsimPowerがその電源設計に対応するソリューションを提案します。内蔵のADIsimPEで、電源回路のシミュレーションができます。

ADIsimPower電圧レギュレータ設計ツール

  • 300以上のアナログ・デバイセズ製品と10以上の構成でソリューションを比較
  • シングル・レールとデュアル・レールの電圧レギュレータ部品の99%に対応
  • シンプルで直感的操作が可能なインターフェース
  • ツールから評価ボードを発注して、迅速なプロトタイピングを実現

ADIsimPowerの詳細はこちら

Additional Resources