回路シミュレータ ADIsimPE
- SIMetrix/SIMPLIS採用 -

パーソナル版回路シミュレータ

ADIsimPE リニアおよびミックスド•シグナル回路シミュレータ - パーソナル・エディション 

ADIsimPEはSIMetrix/SIMPLIS にアナログ・デバイセズのライブラリ等を追加した、パーソナル版回路シミュレータです。SIMetrix/SIMPLISは、アナログおよびミックスド•シグナル回路の設計と開発のために最適化された、回路シミュレータ / SPICEシミュレーションソフトです。 

 

SIMetrixモードは、一般的なSPICE回路シミュレーションや、線形回路に適しています。 また、SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System)モードは、離散時間回路や非線形回路(PLLやスイッチング電源など)に適しています。

SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System)モードでは、標準で黄なSPICEに比べて、大幅に改善された堅牢性、速度、精度を持つスイッチング回路の動作をシミュレートします。これは、スイッチング電源やPLL、ADコンバータやDAコンバータのアプリケーションに特に適しています。 


ADIsimPEのダウンロード





ADIsimPE の特長:

  •  アナログ•デバイセズのICモデルやアプリケーション回路図などの広範なライブラリ
  • 信号波形や解析を見ながらの回路図編集や作成が容易
  • オペアンプ、リファレンス、リニアレギュレータ回路などに最適な、SIMetrix(SPICE)モードシミュレーション
  • スイッチング電源やPLL回路などに最適 な、SIMPLISモードシミュレーション
  • ADIsimPower設計ツールとのインテグレーション 

回路シミュレータ ADIsimPE はSIMetrix/ SIMPLISのフルライセンスを持っていない、アナログ•デバイセズ社の顧客を対象としています。このシステムは、アナログ•デバイセズの暗号化された回路図だけでなく、SIMetrix/ SIMPLISイントロ版の暗号化されていない回路図も読み取ることができます。