ADI DiffAmpCalc™

差動アンプ回路の設計ソフトウェア・ツール

アナログ・デバイセズが提供する DiffAmpCalc™ を、差動アンプ回路の設計にお役立てください

 

差動アンプ回路 設計用ツール ADI DiffAmpCalc™(無料)は、ダウンロードしてお使いいただける、設計支援ソフトウェアです。このツールを使うと、これまで何時間もかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮することができます。このツールは非常に使い易く、インタラクティブなユーザ・インターフェースを備えていますので、すぐに動作させることができます。

  • ゲイン、終端抵抗、消費電力、ノイズ出力、および入力のコモンモード電圧範囲を決定する計算を、時間短縮して自動的に行ってくれます。
  • 内蔵されている誤差検出は、差動アンプに共通した問題が設計全体に及ぼすことを防ぐことができます。
  • データの変更のような“もし、こうしたら?”というようなシナリオに対してリアルタイムで表すことが無制限に可能となっています。
  • ユーザ・フレンドリーな、インタラクティブ・ダッシュボードを伴った直感的なGUI機能(GUIを使って、リアルタイムでさまざまな状態を直ちに確認できる機能)が備わっています。
  • ポイント&クリック”法を使って、ADIの差動アンプ、さまざまな出力負荷構成および抵抗許容誤差を、容易に選択することができます。



DiffAmpCalc™の使い方ガイド (英語ビデオ)