RF / シンセサイザ ツール

RF回路の設計は、きわめて複雑で時間のかかる工程です。しかし、ADIのARデザインツールを使用することで、RF/デジタル設計の工程全体を簡素化、高速化、高精度化、堅牢化することにより、設計のリスクを低減し、製品化までの時間を短縮することができます。

以下のRFデザインツールを無償でダウンロードすることができます。RF回路の設計簡素化とリスク軽減のためにぜひご利用ください。

ADIsimRF

ADIsimRF は使いやすいRFシグナル・チェーン・カリキュレータです。カスケード接続のゲイン、ノイズ指数、IP3、P1 dB、全消費電力などの計算ができます。回路段は、最大15まで設定できます。シグナル・チェーンの任意の場所に回路段を追加することができ、それぞれの回路段を一時的にディスエーブルしたり削除することもできます。カリキュレータは送信モードと受信モードの切換えができ、それぞれに対応して出力換算と入力換算で計算します。

ADIsimRFソフトウェアの
ダウンロード