電源IC 2009年 No.6





印刷版をご入用の方は、ソリューション・ブリテンの送付先、ご入用の号数(xxx年 No.x)を明記の上
メールにてご連絡ください。




今号に掲載されている製品

スイッチング・レギュレータ
  • ADP2114
  • ステップダウンDC-DCコンバータ、設定可能 デュアル2 A/シングル4 A、同期型
  • ADP2121
  • ステップダウンDC-DCコンバータ、600mA、6 MHz、同期型
  • ADP1612: DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz、PWM、1.4A電流制限付き
  • ADP1613: DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz、PWM、2.0 A電流制限付き
  • ADP2108: ステップダウンDC-DCコンバータ、600mA、小型、3MHz
  • ADP2109: Compact 600 mA, 3 MHz, Step-Down Converter
  • ADP2503: 降圧/昇圧DC/DCコンバータ、600mA、2.5MHz
  • ADP2504: 降圧/昇圧DC/DCコンバータ、1000mA、2.5MHz

リニア・レギュレータ
  • ADP121: リニア・レギュレータ、低静止電流150 mA、CMOS、5ピンSOTパッケージ
  • ADP130: リニア・レギュレータ、350mA、低VIN 、低静止電流、CMOS
  • ADP170: リニア・レギュレータ、300 mA、CMOS、低静止電流
  • ADP171: リニア・レギュレータ、300 mA、CMOS、低静止電流
  • ADP1740: 低ドロップアウト・リニアーレギュレータ、2A、CMOS
  • ADP1741: 低ドロップアウト・リニアーレギュレータ、2A、CMOS
  • ADP1752: ロー・ドロップアウト・レギュレータ(LDO)、800mA、低入力電圧
  • ADP1753: ロー・ドロップアウト・レギュレータ(LDO)、調整機能付、800mA、低入力電圧
  • ADP1754: リニア・レギュレータ、ロー・ドロップアウト、1.2 A、低Vin
  • ADP1755: リニア・レギュレータ、ロー・ドロップアウト、調整機能付、1.2 A、低Vin
  • ADP220: 電圧レギュレータ、デュアル、200mA、低ノイズ、高PSSR、CMOS
  • ADP221: 電圧レギュレータ、デュアル、200mA、低ノイズ、高PSSR、CMOS、アクティブ・プルダウン機能

MOSFETドライバ
  • ADP3633: MOSFETドライバ、4A、高速、デュアル・インバーティング、サーマル・プロテクション付
  • ADP3634: MOSFETドライバ、高速、デュアル、4A、サーマル・プロテクション付
  • ADP3635: MOSFETドライバ、4A、高速、デュアル(1チャンネルはインバーティング、もう1チャンネルはノンインバーティング)、サーマル・プロテクション付
  • ADP3623: MOSFETドライバー、4A、高速、デュアル・インバーティング、サーマル・プロテクション付
  • ADP3624: MOSFETドライバ、高速、デュアル、4A、サーマル・プロテクション付
  • ADP3625: MOSFETドライバ、4A、高速、デュアル(1チャンネルはインバーティング、もう1チャンネルはノンインバーティング)、サーマル・プロテクション付
  • ADP3629: 近日リリース予定
  • ADP3630: 近日リリース予定
  • ADP3631: 近日リリース予定

ページトップへ

ディスプレイ&ライト
  • ADP1653: フラッシュ/トーチLEDドライバ、小型、高効率、高電力、デュアル・インターフェース
  • ADP1655: Dual LED Flash Driver with I2C Compatible Interface
  • ADP5501: Programmable Current Backlight Driver with Ambient Light Sensor Input
  • ADP5520: バックライト・ドライバ、I/Oエキスパンダ内蔵
  • ADP8860: Charge Pump, 7-Channel Smart LED Driver with I2C Interface

監視回路
  • ADM2914: Quad UV/OV Positive/Negative Voltage Supervisor
  • ADM12914: ±0.8% Accurate Quad UV/OV Positive/Negative Voltage Supervisor
  • ADM6339: Quad Voltage Microprocessor Supervisory Circuit
  • ADM6326: Ultralow Power, 3-Lead, SOT-23, Microprocessor Reset Circuit
  • ADM6328: Ultralow Power, 3-Lead, SOT-23, Microprocessor Reset Circuit
  • ADM6346: Ultralow Power, 3-Lead, SOT-23, Microprocessor Reset Circuit
  • ADM6348: Ultralow Power, 3-Lead, SOT-23, Microprocessor Reset Circuit

スイッチング・コントローラ
  • ADP1872: Synchronous Current-Mode with Constant On-time, PWM Buck Controller
  • ADP1873: 近日リリース予定
  • ADP1877: Dual Output Synchronous Buck PWM Controller With Tracking

*各製品の製品ページより、サンプル請求とデータシートのダウンロードができます。

ページトップへ


その他の関連情報

ページトップへ

沪ICP备09046653号
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる