電源&温度管理IC 2008年 No.6








印刷版をご入用の方は、ソリューション・ブリテンの送付先、ご入用の号数(xxx年 No.x)を明記の上
メールにてご連絡ください。






今号に掲載されている製品


インターフェース

  • ADuM5000 Isolated DC/DC Converter
  • ADuM5200 Dual-Channel Isolators with Integrated DC/DC Converter
  • ADuM5201 Dual-Channel Isolators with Integrated DC/DC Converter
  • ADuM5202 Dual-Channel Isolators with Integrated DC/DC Converter
  • ADuM5401 Dual-Channel Isolators with Integrated DC/DC Converter
  • ADuM5403 Dual-Channel Isolators with Integrated DC/DC Converter
  • ADuM5404 Dual-Channel Isolators with Integrated DC/DC Converter

電源管理

  • ADP1043 Digital Controller for Isolated Power Supply Applications
  • ADP1170 ソフト・スタート付き1.6~16.5Vホットスワップ・コントローラ
  • ADM1171 電流検出出力付き2.7~16.5Vホットスワップ・コントローラ
  • ADM1172 パワーフェイル・コンパレータ付き2.7~16.5Vホットスワップ・コントローラ
  • ADM1175 ホットスワップ・コントローラ、変換ピン付きデジタル・パワー・モニタ内蔵
  • ADM1176 Hot Swap Controller and I2C® Power Monitor
  • ADM1177 ホットスワップ・コントローラ、ソフトスタートピン付きデジタル・パワー・モニタ内蔵
  • ADM1178 ALERT B出力を備えたホットスワップ・コントローラとデジタル・パワー・モニタ
  • ADM4210 Low Voltage Hot Swap Controller in 6-pin TSOT Package
  • ADP120 100 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator
  • ADP121 150 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator in 5-Lead TSOT
  • ADP130 350 mA, Low VIN, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator
  • ADM1191 Digital Power Monitor with Convert Pin and ALERT B Output
  • ADM1192 クリアー・ピンよび警告出力(ALERTB)を備えたデジタル・パワー・モニタ
  • ページトップへ

  • ADM1185 電圧モニタおよびシーケンサ、クワッド
  • ADM1186-1/2 Quad Voltage Sequencer and Monitor with Programmable Timing
  • ADM1184 0.8% Accurate Quad Voltage Monitor
  • ADM13305 Dual Processor Supervisors with Watchdog
  • ADM13307 Triple Processor Supervisors
  • ADM6710 マイクロプロセッサ監視回路、低電圧、高精度、トリプル/クワッド電圧
  • ADP1621 ステップアップDC/DCコントローラ、固定周波数、電流モード
  • ADP1821 DC-DCコントローラ、ステップダウン、20A
  • ADP1822 PWM, Step-Down DC-to-DC Controller with Margining and Tracking
  • ADP1828 Synchronous Buck PWM, Step-Down, DC-to-DC Controller
  • ADP1829 Dual, Interleaved, Step-Down DC-to-DC Controller with Tracking
  • ADP1864 Constant Frequency Current-Mode Step-Down DC-to-DC Controller in TSOT
  • ADP1111 スイッチング・レギュレータ、可変/固定(3.3V、5V、12V)、マイクロパワー、昇圧/降圧
  • ADP1610 DC-DCステップアップ・スイッチング・コンバータ、1.2MHz
  • ADP2102 Low Duty Cycle, 600 mA, 3 MHz Synchronous Step-Down DC-to-DC Converter
  • ADP2105 降圧DC/DCコンバータ、同期整流式、1A
  • ADP2106 降圧DC/DCコンバータ、同期整流式、1.5A
  • ADP2107 降圧DC/DCコンバータ、同期整流式、2A
  • ADP3050 200 kHz, 1 A Step-Down High-Voltage Switching Regulato

ページトップへ

リファレンス
  • ADR01 Ultracompact, Precision 10.0 V Voltage References
  • ADR43x Ultralow Noise XFET® Voltage References with Current Sink and Source Capability
  • ADR504x UltracompactPrecision Micropower Shunt Mode Voltage Reference Applications (2.048 Vout)
  • REF191 Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References
  • AD158x 1.2V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、シャント型
  • ADT6401 Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Pin-Selectable Temperature Switch in SOT-23 (Open Drain Output)
  • ADT6501 Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Micropower Temperature Switch in SOT-23 (Monitors Temps from +35°C to +115°C)
  • ADT6502 Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Micropower Temperature Switch in SOT-23 (Monitors Temps from +35°C to +115°C)
  • ADT6503 Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Micropower Temperature Switch in SOT-23 (Monitors Temps from +35°C to +115°C)
  • ADT6504 Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Micropower Temperature Switch in SOT-23 (Monitors Temps from +35°C to +115°C)


その他の関連情報

ページトップへ

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる